anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

開拓性連接技術

WAGO CAGE CLAMP

®

連接技術可協助您降低成本且提高應用安全。

作為彈簧連接技術的全球領導者,WAGO 提供完美的連接系統,滿足您一切需求。
早在 1951 年,WAGO 就已開始使用彈簧連接技術概念來取代鎖螺絲連接方式。「WAGO連接器」是世界上第一個用於接線盒的 PUSH WIRE® 連接器。隨著 CAGE CLAMP® 的發明,我們制定出新的標準,並不斷延伸和最佳化。WAGO 連接技術特點,抗震動、快速和免維護。

優勢:

  • 縮短接線時間可降低人力成本

  • 更快的偵錯速度可降低前期成本,免維護連接可長期節省成本

  • 免維護彈簧連接技術:更佳的系統運作時間和提高設備可靠性

  • 堅固耐用的設計: CAGE CLAMP® 設計適用於世界上任何惡劣環境

有效創新

我們的連接技術

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1125_1.jpg

所有產品

瞭解 WAGO 的產品多樣性。

您的WAGO 聯繫窗口.

Additional service offerings: