主題

WAGO Gelbox提供防潮保護

Market_Launch_X_Gelbox_for_Inline_GWA_DE_2000x1125

凝結,大量降水,強力噴水:當水分碰到電時,就會迅速發生短路。封裝是一種行之有效的解決方案。但是現在,使用 WAGO 防水膠殼可以更快,更輕鬆地實現對接頭的可靠防潮保護。他可以立即用於各種低壓和超低壓應用中。

什麼是 WAGO 防水膠殼?

WAGO 防水膠殼是一個小巧的盒子,預先裝有無矽凝膠。防水膠殼有六種尺寸,可為WAGO的 221系列導線連接器和 2273系列 COMPACT PUSH WIRE® 連接器提供IPX8防潮等級。這種保護類型意味著連接器完全密封防水,並且可以永久地浸入水中。常規的封膠(如聚氨酯和矽樹脂)也符合IPX8要求。

下載 PDF 檔

但是,WAGO 防水膠殼的獨特之處在於,他可以在連接點完全保護重要的電氣裝置,而無需永久性地封裝接線盒。與基於矽的凝膠不同,WAGO 防水膠殼不含矽的凝膠可支援幾乎所有應用。

相容性

WAGO 防水膠殼與 WAGO 導線連接器的相容使用

MM-504613  website update implementation key visuals gelbox_01_2000x1125.jpg

WAGO 防水膠殼, 產品型號 207-133x

適用於最大 4 mm2 的導線連接器

MM-504613  website update implementation key visuals gelbox_02_2000x1125.jpg

WAGO 防水膠殼, 產品型號 207-143x

適用於最大 6 mm2 的導線連接器

MM-504613  website update implementation key visuals gelbox_03_2000x1125.jpg

WAGO 防水膠殼, 產品型號 207-137x

適用於最大 4 mm2 的組合式導線連接器

防水膠殼可以在哪裡使用?

WAGO 防水膠殼可用於各種低壓和超低壓應用。但是,其使用方式在各個電壓範圍內有所不同。例如,在低壓應用(例如230V)中,防水膠殼與導線連接器一起用於接線盒中。這是確保雙重電纜絕緣以防止觸電的唯一方法,因為只有導體被封裝在 WAGO 防水膠殼中。在SELV(安全特低電壓)應用中,WAGO連接器可與防水膠殼一起使用,而無需額外的接線盒。

應用示例:

  • 浴室安裝 (DIN VDE 0100-0705)

  • 洗滌設施/灌溉系統

  • 農場和花園(DIN VDE 0100-0705)

  • 游泳池區(DIN VDE 0100-702)

  • 停車場照明

  • 港口的充電站和照明系統



如何使用 WAGO 防水膠殼?

安裝簡便:打開膠殼,插入連接器,然後關閉膠殼。更多細節:打開 WAGO 防水膠殼,將接好線的連接器放入盒中,並稍微用力關閉膠殼。安裝完成後,凝膠將完全包覆。

得益於緊湊的設計,WAGO防水膠殼可輕鬆安裝在每個接線盒中。由於具有不同的外殼樣式,一個 WAGO 防水膠殼可以容納多個連接器,進而在配電箱中增加了空間。如果需要延伸電路,可以輕鬆地重新打開盒子,並快速,可靠地重新佈線,這是優於標準電子封裝的真正優勢。舊安裝中連接的電線可以重新用於新安裝。但是,這需要新的連接器和防水膠殼 - 這是WAGO可以確保高度保護的唯一方法。

為什麼要使用 WAGO 防水膠殼?

WAGO 防水膠殼為保護連接器不受潮提供了全新的可能性。這意味著無論將其安裝在牆壁上還是天花板下,這些膠殼都可以輕鬆地容納在任何接線盒中。首先,消除了混合物件所需的時間。其次,可以節省額外的時間,因為您不必等待混合的封膠硬化或乾燥。此外,因為其化學物質已經反應,所以凝膠是無害的,這使得 WAGO 防水膠殼可以立即使用。該盒子已經預填充了凝膠,並立即密封了連接,進而使電氣系統在安裝後可即刻部署,而不會中斷 - 快速,輕鬆,可靠。

組合式導線連接器的防潮保護

濕氣無處不在,尤其是室外區域的佈線 - 無論是安裝戶外燈還是幫浦。如果濕氣滲透,可能很快就會導致錯誤。新型防水膠殼提供最佳的 IPX8 保護。安裝連接器產品組合經理 Meike Beimstroh 以 221 系列組合式導線連接器為例,在影片中向您展示如何使用防水膠殼。

Cellpack 凝膠 – 不含矽和標籤

Cellpack 品牌的凝膠為 WAGO WAGO 防水膠殼帶來可靠的品質。這間著名的封膠生產商與 WAGO 合作開發了防水膠殼。與常規封裝相比,使用的Cellpack凝膠具有三個主要優勢。其中主要優勢:凝膠不含矽。這使得防水膠殼可以用於任何行業,甚至包括那些使用清漆,油漆和其他敏感產品的行業,例如汽車行業。其次,不含矽的凝膠已經反應,因此完全沒有標籤,可以無限期保存。不能說用於製造封膠的所有組件。此外,不含矽的凝膠封膠特點是讓使用者可再次取得已完成的連接 – 此處的關鍵詞:可再次取得。

WAGO 防水膠殼安全嗎?

為了確保全面的安全性,WAGO 防水膠殼的開發人員專注於整個系統,包括膠殼,連接器和凝膠。WAGO 防水膠殼符合與符合EN 60998的WAGO連接器相同的嚴格測試要求。VDE測試報告中的中立人確認了該產品的高度安全性。

短路風險:是什麼原因導致濕氣形成?

接線盒中的水分和濕氣如何形成?例如,冷凝可能源於溫度的快速變化。在換季時期(例如春季和秋季),當外殼內部的熱空氣遇到連接器的冷外殼壁並突然冷卻時,通常會出現這種情況。結果:外殼內壁上凝結。功率損耗會進一步放大這種物理效應,功率損耗與外界溫度相比會增加熱量。

這些溫差還會導致壓力差,進而使新鮮空氣一遍又一遍地流入連接器,並引入水分。總體而言,大量的水會積聚在連接器內。

但是大雨或太強的水柱太靠近配電箱也會導致接線箱中潮濕。“然後,連接器中的水分會導致電流採用全新的路徑,進而迅速導致短路。” 但是,這通常僅在觸發保護裝置時,即在保險絲熔斷時才注意到。

常見問題解答

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: