MM-13740_Gel_box_WAGO7871_2000x666

適用於導線連接器的防水膠殼

哪個防水膠殼適合我的導線連接器?您可以在我們的圖表中找到答案。

查找您的防水膠殼

WAGO Gelbox 防水膠殼僅與 WAGO 2273 系列 PUSH WIRE® 導線連接器和 WAGO 221 系列導線連接器和帶壓桿組合式導線連接器一起經過測試和認證,適用導線截面積高達6 mm2。他們有九種尺寸可供選擇。每個盒子都有一個端子台圖,根據將使用的連接器指定固定分配。

導線連接器和防水膠殼的搭配組合:

WAGO 防水膠殼

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色
產品編號 207-1331

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色
產品編號 207-1332

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色
產品編號 207-1333

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色
產品編號 207-1431

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色
產品編號 207-1432

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色
產品編號 207-1433

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色

防水膠殼; 並聯連接; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色
產品編號 207-1372

防水膠殼; 並聯連接; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色

防水膠殼; 並聯連接; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色
產品編號 207-1373

防水膠殼; 並聯連接; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色

防水膠殼; 並聯連接; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色
產品編號 207-1375

防水膠殼; 並聯連接; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色

Additional service offerings: