2059 系列 – 最小尺寸應用
WAGO 最小的 SMD 接線端子台高度僅 2.7 mm (1.063 inch),是極小型 LED 模組的理想解決方案。2059 系列在非常狹窄的空間可容納導線截面積高達 0.5 mm2 (20 AWG, 單芯) 的標準導線。板對板連接簡化了多個 LED 模組的串聯組裝。
優勢:
高度僅 2.7 mm (1.063 inch)
單芯導線可直接插入
導線截面積: 26 ... 20 AWG (0.14 ... 0.5 mm, 單芯線)
使用操作工具可以輕鬆卸除導線
可透過一至三極單元進行多極佈置,不浪費空間,並可減少系列規格,降低生產成本
焊針間距:3 mm (0.118 inch)
兩種不同尺寸的滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中