公司新聞

極致便利:帶壓桿的 PCB 連接器

世界首創 Power Electronics 壓桿操作連接器,高達 25 mm2 (4 AWG) 的導線可直接插入。此新型連接器家族延伸了 WAGO 的多用途連接器系列 (MCS)。

新型插拔式連接器提供兩個版本(線對線和線對板),每個版本皆提供 2 到 6 極的選擇。所有型號均設計用於 16mm⊃2;(6AWG)的導線,額定值為 1000V 和 75A(IEC)。這些連接器配備Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,適用於所有導線類型,單芯導線和壓接歐式端子的導線可直接插入。新型帶有壓桿的 MCS MAXI 16 系列連接器提供獨特的節省空間功能:單芯導線和細多芯導線可連接至超過額定導線尺寸的下一級尺寸,高達導線截面積 (25 mm2/4 AWG)。

就是如此簡單

壓桿操作十分簡便,具有明確識別的開啟/關閉位置。當關閉接線時單元,開啟彈簧的力確保在較小的力下關閉壓桿。這確保了彈簧匣的安全連接。

新型插拔式連接器的特點:

  • 世界首創 Power Electronics 壓桿操作 PCB 連接器

  • 簡單直覺的手動接線

  • 設計用於高達 1000V 的電壓和 76A 的電流

  • 防觸摸保護蓋為使用者帶來絕佳的安全防護

產品概覽

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 4 極; 100% 防插錯保護功能; 橫向鎖定卡栓; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色
產品編號 832-1104/037-000

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 4 極; 100% 防插錯保護功能; 橫向鎖定卡栓; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色

THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 彎角型; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 焊針間距 10.16 mm; 3 極; 淺灰色
產品編號 832-3623

THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 彎角型; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 焊針間距 10.16 mm; 3 極; 淺灰色

THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 彎角型; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 焊針間距 10.16 mm; 6 極; 淺灰色
產品編號 832-3646

THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 彎角型; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 焊針間距 10.16 mm; 6 極; 淺灰色

THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 彎角型; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 焊針間距 10.16 mm; 5 極; 淺灰色
產品編號 832-3625

THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 彎角型; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 焊針間距 10.16 mm; 5 極; 淺灰色

THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 彎角型; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 焊針間距 10.16 mm; 4 極; 淺灰色
產品編號 832-3644

THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 彎角型; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 焊針間距 10.16 mm; 4 極; 淺灰色

1 線式針型連線器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 4 極; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色
產品編號 832-1204

1 線式針型連線器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 4 極; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色

有關此主題的更多訊息

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

電力電子產品

WAGO 緊湊、可靠的 PCB 接線端子和插拔式 PCB 連接器可幫助您的連接技術應對當今的挑戰。

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

帶壓桿的 PCB 接線端子台和插拔式連接器

立即探索優勢和可能的應用!

WAGO 產品諮詢: 我們非常樂意回答您的問題。

諮詢與服務