MM-513849_3d_group_picture_PCB_with_Lever (2000x2000).png

PCB 接線端子台和 帶壓桿的插拔式 PCB 連接器

帶壓桿 PCB 接線端子台和連接器需要滿足各種各樣的需求 – 包括在嚴苛條件下的堅固性以及機器、系統和設備不斷縮小的尺寸規格。

WAGO 提供各種帶有壓桿的超緊湊 PCB 接線端子台和連接器,以及電力電子產品。壓桿讓現場接線變得容易。免工具設備連接在受限或難以接近的安裝位置尤其有利。清晰可見的壓杆位置提供了額外的安全性:如果壓桿向上,則接線單元開啟;如果壓桿向下,則接線單元關閉。

優勢:

  • 從 0.14 至 25 mm2 (26–4 AWG) 的全面產品組合

  • 帶壓桿連接的免工具接線

  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術

  • 導線與 PCB 平行和垂直連接

  • 可與導線進線孔平行或垂直進行測試

產品概覽

探索我們的 PCB 接線端子台和帶壓桿的 PCB 連接器

帶壓桿和 Push-in CAGE CLAMP® 的 PCB 接線端子台

2601、2604、2606 和 2616 系列帶壓桿的 PCB 接線端子台可實現免工具連接。使用 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均直接插入進行連接。緊湊的尺寸還節省了 PCB 上的空間。免工具壓桿連接技術可實現快速、方便的接線。清晰可見的壓桿位置讓使用者一目了然地看到接線單元是開啟(壓桿向上)還是關閉(壓桿向下),確保連接設備時的安全。當壓桿已安全降低到正確位置時,會發出咔噠聲。導線可以平行和垂直於PCB連接,也可以平行或垂直於導線進線孔進行測試。

優勢:

  • 更快速、更簡單的接線

  • 直覺、無需工具的壓桿操作

  • 透過簡單、輕鬆的壓桿降低動作實現安全連接

  • 壓桿清楚地鎖定在位置(上/下)

帶有插拔式連接系統的便捷 PCB 連接

適用於所有性能等級的帶壓桿插拔式連接器家族:MCS MINI, MCS MAXI 6 和 MCS MAXI 16,導線截面積範圍為 0.14 至 25 mm²,為各種用途提供合適的插拔式 PCB 連接器 – 無論是緊湊型應用還是更高的功率需求。直覺式壓桿允許直接在手中接線。

優勢:

  • 直覺、無需工具的壓桿操作

  • 透過可選的束線板進行機械加固

  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入

  • 提供防呆和鎖定選項

新產品

MM-546327_new_website_page_PCB_Terminal_Block_lever_2606-2616_Series_2000x1125.jpg

PCB 接線端子台 – 現在提供 30° 版本

2606 和 2616 系列 PCB 接線端子台除了現有的 0° 和 90° 方向外,現在還提供了30° 導線連接選項。這些接線端子台保持與 0° 和 90° 接線端子台相同的技術特性,並具有相同的體積,進而可以在 PCB 設計中實現靈活的互換性。他們非常適合於壁掛式充電座和光電系統等應用。

附件

彈性的安裝連結器用於實現軌道和面板的安全安裝

安全、靈活的安裝:這就是 WAGO 的新型安裝聯結器為 MCS MAXI 6 和 16 帶壓桿 PCB 連接系統提供的功能。他們讓您可以輕鬆地將截面積高達 25 mm2 的空中對接固定到 DIN-35 軌道或面板上。

中心鎖定桿和束線板 - 最小空間中的最大安全性

WAGO 832 系列 MCS MAXI 16 插拔式PCB連接器的中心鎖定卡栓(帶或不帶束線板)即使在最小的空間中也能提供最大的安全性和易於使用的設計。

MM-17016_2000x1125.jpg

鎖定解決方案 – 最小空間中的最大安全性

在最小的空間內實現最大的安全性,並為設備設計提供更大的靈活性 – 這就是 MCS MAXI 6 插拔式 PCB 連接系統的三個鎖定系統所提供的功能,為電子開發人員提供了完美的鎖定選項,以保護其應用免遭意外斷開連接。

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

所有產品

探索 WAGO 全系列 PCB 接線端子台和帶壓桿的插拔式 PCB 連接器。

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

帶壓桿的 PCB 接線端子台和插拔式連接器

立即探索優勢和可能的應用!

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: