在異常惡劣條件下擷取信號
WAGO 的感測器/驅動器集線盒採用模製電纜(水深 1 m,72 小時)設計極其堅固,滿足 IP67 和 IP68 防護標準。這種設計使其成為無需控制櫃即可在極端環境(溫度、衝擊、振動)下記錄信號的應用的理想選擇。當在使用有源 IP67 I/O 系統時由於信號數量低或信號條件簡單(僅數位信號擷取/輸出)而無法實現成本效益時,這也是很好的替代選擇。
M8/M12 感測器/驅動器集線盒置於接近製成的位置,並在機器級別擷取信號。其可在非常惡劣的環境條件下使用,並通過模製或可拆卸電纜在感測器/驅動器和控制器之間建立連接。使用標準化可插拔連接支持感測器和驅動器隨插即用,而幹線電纜的使用將 I/O 信號的獨立接線用控制櫃中的自動化元件取代。電纜組織良好並最小化。