產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
惡劣環境條件下任務的首選:極耐高溫、抗干擾、抗振動和衝擊電壓 – 這些都是 WAGO XTR 控制器令人印象深刻的特性。
在其他人屈服的地方實現自動化:XTR 系列控制器不僅具有出色的耐寒/耐熱性,而且具有對衝擊電壓的高度耐受性。這使得他們成為造船、可再生能源系統、變電站和能源分配、製程工業、水和廢水處理行業、專用機械工程和鐵道應用中嚴苛要求的的高效和安全解決方案。
優勢:
極端溫度: −40 °C … +70 °C
極端隔離:高達 5 kV 的脈衝電壓
極端抗振能力高達 5g 加速度
顯示產品清單
瞭解有關我們的 XTR 控制器系列的功能和技術條件的更多資訊。只需點擊即可瞭解更多有關網路安全、穩健性、作業系統等的資訊。
安全
借助 WAGO 的控制技術,您處於網路安全的正確位置。
關於網路安全的更多資訊
模組選擇
由於我們系統的模組化設計,WAGO 控制器可以根據您的需求進行客製化。超過 500 種不同的模組供您選擇 – 全部適用於極端環境
有關 I/O System XTR 的更多資訊
遠端控制技術
PFC200 XTR 規格也可用作遠端控制器。除了 IEC 60870-5-101、103、-104、IEC 61850 和 IEC 61400-25 遠端通訊協定外,它們還支援 DNP3 通訊標準。
有關遠端控制技術的更多資訊
堅固
XTR 控制器不受低至 -40 C 的嚴寒和高達 +70 C(-40 ... +158 F)。經過認證的最高操作高度 5,000m 是另一個亮點。即使在山頂的稀薄空氣中,該系統也令人印象深刻地展示了其高效能和可用性。XTR 控制器具有更高的抗高達 1 kV 脈衝電壓的能力、更低的 EMC 干擾輻射以及對 EMC 干擾的更高不敏感性。這些優勢確保幾乎在任何應用中無故障運行。
通訊總線介面
CAN, CANopen®, PROFIBUS DP, Modbus TCP/UDP/RTU 協定提供與通訊總線和外部輸入/輸出設備的靈活連接。網路介面還支援所有常見通訊協定(例如 DHCP、DNS、NTP、FTP、HTTP)。透過 SSH、HTTPS 和 FTPS 提供安全連接。
有關介面的更多資訊
工程工具
WAGO 根據 IEC 61131 標準提供獨立於製造商的 CODESYS 工程環境。開放標準為共同創造、協作和夥伴關係提供了介面,並為許多成功的案件提供了基礎。此外,現有客戶還經過驗證的專有 CODESYS工程軟體中受益。
有關 CODESYS 的更多資訊
作業系統
WAGO 的控制技術依賴於 Linux®即時作業系統。系統的開放性允許使用各種選項。WAGO 也提供具有 RTOS 即時作業系統的小型 XTR 控制器。得益於非常精實的系統,應用可以在緊湊型控制器上特別有效地執行。
為您的應用找到合適的 XTR 控制器。
此控制器在能源市場和製程工業的使用中沒有任何問題。
2 x SFP 連接埠
2 x ETHERNET 介面 (可配置)
整合的網路伺服器和開關
前往產品
可在機械工程和樓宇領域進行客製化
4 x ETHERNET 介面 (可配置)
適用於您的樓宇、能源和製程應用
鐵道行業的理想選擇
功能齊全的電源模組
整合的網路伺服器
整合的開關
標準機械工程以及製程和樓宇行業的理想選擇
我們為客戶的每種應用提供合適的硬體和相關軟體。無論是製程技術、造船、能源工業還是經典的機械工程 – 我們都能為您的應用提供完美的控制器。
降低成本、提高效能、滿足工業 4.0 的要求並更靈活地生產:機器和設備製造商在製造和製程工程產業面臨許多挑戰。WAGO 提供創新的解決方案、尖端技術和可靠的產品,幫助您在這個充滿挑戰的時代茁壯成長。了解成功的客戶案件並了解如何使您的公司適應未來!
瞭解更多資訊
在這個產業中,人員安全、清潔的環境以及安全、無故障的工廠運作至關重要。在危險場所使用的可能性也是化學、能源、天然氣和石油生產行業的常見要求。
在這些領域中使用需要由獨立驗證單位(例如,ABS、GL、LR )進行評估和鑑定。所進行的 20 項測試中有一半以上與 EMC 相關。這些測試所獲得的結果允許在暴露於振動的船用柴油引擎上以及在船橋的 EMC 敏感區域中運行(compass approval)。當然,這些特性也意味著它們可以用於其他產業,而無需額外成本。
無論是鐵道車輛、信號技術還是火車站,WAGO 產品幾乎可以用於鐵道行業中任何電流或信號傳輸和轉換的地方。鐵道和信號系統的運營商、製造商和供應商信賴 WAGO 並非沒有充分的理由。自 1977 年以來,我們開創了新的電氣連接技術。這一切都始於從螺絲改為彈簧壓力連接技術,以建立鐵道技術標準。