主題

照明控制標準 - DALI

使用 DALI 的照明控制 - 「數位可定址照明介面」(DALI)是樓宇照明應用的通訊協議,且應用於照明控制設備(例如電子安定器、亮度感測器或運動檢測器)之間的通信。

DALI 簡要說明

獨立於製造商合約在 IEC 62386 標準中進行定義,並確保控制設備在數位可控照明系統(如變壓器和功率調光器)中的互操作性。該標準取代了常用的類比 1 至 10 V 調光器介面。

logo_dali2_2000x1125.jpg

DALI-2 標準(IEC62386)不僅定義了控制設備,還規定了控制設備的要求-包括我們的 DALI 多主站模組。

樓宇照明控制:DALI 應用

DALI 合約應用於樓宇自動化以控制單燈和群組迴路。通過短地址執行將單燈分配給操作元件和群組。DALI 主站可控制最多 64 個設備線路。每個設備可分配到 16 個獨立群組和 16 個獨立場景。通過雙向資料交換,不僅可以進行切換和調光,且操作單元也可將狀態消息返回至控制器。

DALI 透過輕鬆調整照明控制(透過軟體而無需硬體修改)到新條件(例如,房間佈局和用途改變)以最大程度提高靈活性。照明也可以在安裝後(例如,房間用途變化)輕鬆進行分配或分組,且無需重新佈線。此外,先進的 DALI 控制器可整合到更進階的控制系統中,並通過匯流排系統(例如,KNX、BACnet 或 MODBUS)整合到完整的樓宇自動化系統中。

dali2_systemgrafik_xx_2000x1125.jpg

DALI-2 System Graphics

靈活便捷的照明控制:支援 WAGO 和 DALI-2

WAGO 的 I/O 系統 能夠有效地展示您的照明方案 — 從簡單的開關和調光,到基於日光的控制和複雜的恆定光照調節— 可透過集中式或分散式系統實現。

產品系列包括 DALI 多主站模組和各種電源供應器。 WAGO 的 DALI 編輯工具可輕鬆完成 DALI 網路設備的調試和設定。 WAGO 還提供多種用於運動和亮度檢測的多功能感測器。

我們的 DALI-2 產品提供靈活的照明控制解決方案。各種控制器支援不同的匯流排系統(例如 BACnet、KNX® 或 Modbus®),以及豐富的 I/O 系統模組組合,可滿足各種不同的需求,並將不同的樓宇系統互聯互通。

WAGO 的 WINSTA® 模組化配電系統為便利的照明應用提供了可擴展的解決方案:DALI 訊號可以快速、安全、可靠地傳輸到照明系統。

WAGO 的 DALI 產品

dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

DALI 控制模組
(753-647)

寬度 12 mm 的 DALI 控制模組(753-647)符合 DALI 標準 IEC 62386,除 64 DALI 驅動器(ECG)外,還支援多達 16 個感測器(最多 64 個感測器地址)。這免除了在並行匯流排安裝感測器(亮度測量和/或運動檢測)的需要。這既省時又經濟。DALI 網路偵錯和管理也明顯得到簡化。安裝時間縮短,網路結構更清晰 - 目前使用 DALI 通訊為基礎以往更具有經濟效益。

每個 DALI ECG 可分配至 16 個群組和 16 個場景中。DALI 控制模組還可在 DALI 匯流排上提供 16 個額外的虛擬群組。

優勢:

  • 符合 DALI EN 62386 標準

  • 最多 64 個 DALI 地址(用於 ECG 和感測器)

  • 可自由編程以用於複雜應用

  • DALI 和 KNX、BACnet、Modbus 等之間的介面(與各自的 WAGO 控制器結合使用)

dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

DALI 電源
(753-620)

WAGO 還提供了兩種供應 DALI 模組電源的選項,以便客戶可選擇最佳和價格最合理的解決方案。寬度 12 mm 的模組(753-620 DALI DC / DC 轉換器)為每個 DALI 模組提供了 200 mA 電源。如果使用一個控制系統來操作多個 DALI 模組,則外部 230 V DIN-35 軌道式電源供應器可提供 1100 mA 的輸出電流(787-1007 電源用於 DALI 753-647 控制模組)。


智慧功能:

  • 經濟高效的電源,以用於並行操作多個 DALI 控制模組

DALI 控制模組電源:

787-1007 交換式電源供應器

dali_sensor-kit_2000x1125.jpg

DALI 感測器(2851-8xxx)

WAGO 已將 753-647 控制模組的多感測器添加到其 DALI 產品系列中,以檢測運動和亮度。感測器有兩個版本:可作為多感測器套件,包括天花板感測器,感測器耦合器(用作 DALI 網路的介面)和安裝套件。或與 DALI 匯流排直接整合連接,以用於安裝以及安裝在天花板和嵌入式接線端子中。

新的現有和亮度感測器使 WAGO 能夠在通用 DALI 照明解決方案領域為其自動化提供完整產品鏈。因此,使用者可以確定所用元件是否完全相互相容。其中 WAGO 提供了 DALI 配置圖形使用者介面,這是提升了對整個使用 DALI 網路配置的方便性。

優勢:

  • 來自單一供應商來源的一致解決方案

  • 各種 DALI 感測器適用於不同的安裝環境

  • 與 DALI 控制模組的相容性

dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg

DALI 配置軟體

免費的 DALI 配置軟體是一個圖形配置介面,用於配置和啟動 DALI 控制模組(753-647)和 DALI 網路。配置器可作為獨立的 Windows 應用程式使用,也可與 WAGO-I / O-CHECK 軟體一起使用。

其提供了以下功能:易於偵錯、配置、服務、支持和維護 DALI 網路。

該軟體最突出的功能是簡化項目概覽、最佳化設備定址、高效率大量處理以及資料備份和恢復(備份和恢復模組)的綜合性功能。

優勢:

  • 簡單易用的 DALI 系列啟動/配置

  • 透過多種選擇有效地大量處理 DALI 設備

  • 全面的資料和參數備份和完整 DALI 線的恢復

751-9403_CC100_DALI_2000x1125

具 DALI 功能的小型控制器

WAGO Compact Controller 100 DALI 控制器是需要整合照明控制的應用的理想解決方案。它無需額外的閘道器即可直接連接和控制 DALI 燈具。

整合的 DALI 多主站模組已通過 DALI-2 標準 IEC 62386 認證,並可用作DALI應用控制器。除了控制燈光(電子控制裝置)外,還可以直接整合諸如人體感應器或亮度感測器之類的感測器。這樣就無需額外的匯流排系統,使整個 DALI 安裝結構清晰,易於維護。

優勢:

  • 無需額外閘道器即可直接連接 DALI 燈具

  • DALI 多主站模組,符合 DALI-2 標準 IEC 62386 認證

  • 緊湊型照明自動化解決方案



說明

您是否想將一個完整的DALI控制單元的所有組件顯示在一個系統中?看看我們的樓宇自動化範例。他們可以幫助您進行規劃 - 讓您知道可以在什麼應用中使用什麼。我們將向您展示現場端的連接選項以及自動化端的所有相關產品。

您的WAGO 聯繫窗口.

Additional service offerings: