產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
DMX 功支持照明控制應用程式和更多功能。
WAGO 的串列介面模組與該合約相容,可作為 DMX 主從設備運行。該靈活性支持實施多功能解決方案。
數位化多路復用(DMX)合約源自劇院和活動行業,用於控制智慧照明設備和特效設備。DMX 也可越來越多用於商業樓宇的 RGB、彩色和光溫控制等應用程式。
在這些商業樓宇中,經常將光用作設計元素,例如,用於效果和樓宇照明、立面照明、突出特殊樓宇特徵。該合約側重於現代 LED 技術,因其高效、展現大量令人眼花繚亂的色彩,所以可用於特殊照明效果。
DMX System Graphics
DMX 以 RS-485 串列介面標準為基礎。通常情況下,三極 XLR 插頭可用於電纜連接。
DMX 主站
將 WAGO-I/O-SYSTEM 的 DMX 報文寫入 DMX 設備(例如,切換、調光、LED 燈色控制)
DMX 變送器用於 1 至 512 條通道
DMX 從站
讀取 DMX 報文,以便在 WAGO-I/O-SYSTEM 中進一步處理該報文(例如,從 DMX 燈光控制台切換大廳照明)
21 個 DMX 通道(過程影像尺寸 = 24)
通過可調節的啟動通道,從整個DMX地址範圍中選擇任何地址範圍(WAGO-I/O-CHECK,3.10.8 版本)
該串列介面模組將 RS‐485/422 或 RS-232 介面設備連接到 WAGO-I/O-SYSTEM 750。其還提供串列介面和 WAGO-I/O-SYSTEM 750 支持的現場匯流排系統之間的閘道器。
前往樓宇自動化函式庫
前往產品