MM-388493_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_02_2000x2000.jpg

元件模組

無論是在軌道式接線端子台或在 PCB 上,電阻、二極體或 LED 等電子元件都提供了多種可能的應用。

此外,可以單獨對應客戶特定的應用。

優勢:

  • 提供協調的 WAGO 標記系統

  • 提供不同的版本

  • 成熟的連接技術

  • 手動操作等特殊功能

  • 可以映射客製解決方案

MM-388493_3d_group_picture_02_32_Weitere_Bauteilmodule_2000x1125.jpg

元件軌道式接線端子台

我們的元件軌道式接線端子台可實現重要功能的整合,例如水準調整或系統保護,節省空間並具有與普通接線端子台相同的外型。我們的可用產品系列包括帶有二極體、電阻和保護元件的接線端子台。

優勢:

  • 整合到普通接線端子台中的基本電氣功能

  • 外形相同,可透過軌道式接線端子台輕鬆跨接

  • 提供協調的 WAGO 標記系統

  • 提供不同的設計(雙層、2、3、4 線式連接)

其他元件模組

對於開關、去耦和電平調整等標準任務,WAGO 合適的元件模組是首選。自組裝模組可依應用進行客製化。

優勢:

  • 成熟的連接技術

  • 客製和客製模組組裝

  • 多通道模組配置

特殊電子元件

我們的產品組合可幫助您完成應用。例如,根據您的特定需求量身定製的廣泛產品支援您進行系統的電位分配。此類別提供以下類型的產品:

  • 電位分配模組

  • 手動操作的繼電器模組

  • 其他電子模組

探索產品

MM-388493_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_2000x1125.jpg

所有產品

探索所有元件模組產品

Additional service offerings: