電力電錶 (MID)
對於削減成本至關重要,全面的能源測量是優化能源消耗的必要條件。WAGO 的產品組合中的電力電錶可簡化這項任務,同時提供多項關鍵優勢。優勢:符合 MID 指令 2014/32/EU 允許消費計費應用M-Bus 和 Modbus RTU 介面以及兩個 S0 脈衝輸出Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術和壓桿在每個階段都可節省時間2 DU:35 mm (2PUCT) 和 4 DU:72 mm(4 PU 和 4 PS)真正節省空間全透明照明全螢幕面板透過 Bluetooth® 使用觸控面板和編輯應用程式進行直覺的配置