MM-388368_website-update_IF-categories_interface-modules_system-wiring_08_2000x2000.jpg

介面模組和系統佈線

快速、輕鬆、有系統地對設備的各個組件進行接線 – 無論是用於自動化,還是在控制櫃接線和 RS-232 等標準介面之間的連接點。隨著系統和控制櫃解決方案變得越來越複雜,這種方法可以節省規劃、安裝和偵錯的時間和金錢。利用通用介面模組和系統接線以及控制器特定組件的多樣化產品組合。

在這裡您已經可以找到大量的製造商,他們的控制系統可以使用 WAGO 系統電纜方便地進行接線。

優勢:

  • 各組件的可靠、無故障連接

  • 預組裝系統電纜,用於快速接線

  • 多種標記選項,可清晰識別

產品概覽

我們的介面模組和系統佈線產品

控制器專用介面模組和系統電纜

在接下來的幾頁中,您將找到有關我們的控制器特定介面模組和系統電纜的所有資訊。使用我們的解決方案,您可以快速輕鬆地連接您喜歡的自動化系統。為此,我們為所有主要自動化系統製造商提供解決方案。

通用介面模組

WAGO 的介面模組為您提供可靠、免維護的連接,實現靈活的信號接線。它們在控制層將電子設備連接到電氣系統,並處理控制和現場層(系統、機器)的信號傳輸和分配。此處,來自預組裝插入式連接(例如 RJ-45 和 RS-232)以及常見牛角接頭電纜的控制信號應用於端子台連接。


優勢:

  • 由於所需接線模組的減少,實現經濟、省時的配置和計算

  • 佈線和極點標記清晰,可實現快速佈線、調試和故障排除

  • 透過配備 CAGE CLAMP® 彈簧匣連接技術的可靠端子台,實現可靠、免維護的信號線連接

  • 高密度佈線,節省控制櫃空間

通用系統電纜

WAGP 通用組件系統接線支援您快速安裝、組裝和維護。從我們廣泛的產品選擇中選擇正確的介面 – 無論是 RJ-45、RS-232 還是其他通用連接組件。


優勢:

  • 連接層(感測器和驅動器)與控制器之間快速、簡單的連接

  • 還提供開放式電纜端,以提高系統規劃的靈活性

  • 預組裝介面電纜可節省時間

システム配線.jpg

所有產品

探索 WAGO 系統佈線產品的多樣性。

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: