MM-11044_GWA_System_Wiring_Schmuckbild_Systemverkabelung-8_2000x2000.jpg

控制器專用介面模組和系統電纜

在這裡,您可以找到有關我們的控制器專用介面模組和系統電纜的所有資訊。使用我們的解決方案,您還可以快速輕鬆地連接您喜歡的自動化系統。我們為所有主要的自動化系統製造商提供解決方案,例如:

  • Siemens

  • Schneider Electric

  • Rockwell Automation

  • Omron

  • GE Fanuc

  • WAGO

產品選擇工具

我們讓您更輕鬆!

只需點擊一下,您就可以從以下製造商中選擇您的控制系統。下一步,我們將向您發送最適合您需求的介面模組或系統電纜的產品推薦。

MM-11044_GWA_System_Wiring_Schneider_Steuerung_PF106108_2000x1125.jpg

Schneider Electric

MM-11044_GWA_System_Wiring_Rockwell_Steuerung_1769-l24er-qb1b_2000x1125.jpg

Rockwell Automation

產品應用

操作通風系統

在此了解施工現場使用的 WAGO 介面模組和 WAGO 系統電纜。無論您是像本例一樣在建築物的外殼結構中操作通風系統,還是參與一般的系統佈線:WAGP 都能幫助您滿足您的需求。

您可能會對此感興趣

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

控制器

機器和系統的最佳性能和可用性:由於具有頂級性能、低功耗、多個介面、緊湊尺寸和高度安全性,我們的可程式控制器 (PLC) 為眾多應用提供具有成本效益的自動化解決方案。

WAGO 電源供應器

WAGO 的高效電源供應器提供恆定的電源電壓 – 可運用於簡單的應用或更大功率要求的自動化應用。我們提供不斷電電源模組 (UPS)、電容緩衝模組、複聯模組以及多種電子式斷路器 (ECB),無縫接軌完整您的系統升級。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務