MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_kombi_2000x2000.jpg

誤接地偵測模組

透過新型誤接地偵測模組,在接地工作模式下,WAGO 不僅可以偵測 0 V接地,還可以全自動偵測低於接地與+24 V 或 0 V 電源電壓之間不可調整、不平衡絕緣電阻的電阻值。

誤接地偵測模組優勢

在影片中,Frank Sellke 介紹了誤接地偵測模組為您提供預防性維護的優勢。

  1. 00:01

    誤接地偵測模組優勢

  2. 00:01

    警報信號的實際應用

  3. 00:01

    發生接地故障時快速、輕鬆地排除故障

  4. 00:04

    WAGO 誤接地偵測模組

誤接地偵測模組的演進

單線

  • 發生接地故障時立即熔斷保險絲

  • 立即關閉系統

  • 沒有預警

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_isolationswiderstand_2000x1125_.jpg

接地導線斷開接線端子台 - 手動絕緣電阻測試

  • 發生接地故障時立即熔斷保險絲

  • 立即關閉系統

  • 透過日常手動維護檢測潛在的接地故障

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_box_2000x1125_.jpg

誤接地偵測模組 - 自動絕緣電阻測試

誤接地偵測模組提供業界最佳的性價比,並且易於使用。更換以前的接地導線斷開端子台很簡單。僅需將兩條額外的導線連接到 PLC 即可使無電位接點準備好進行評估。

在實際應用中,誤接地偵測模組相對於機械接地導線斷開端子台的優勢

  • 手動測試出現的接地故障被全自動監控取代

  • 檢查間隔大約從3個月減少為10秒

  • 透過無電位接點立即向 PLC 發出進一步信號

應用範例

Additional service offerings: