產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
WAGO 小型高效能電源供應器採用 DIN 軌道安裝外殼,輸出電壓為 5、12、18 和 24 VDC,額定輸出電流高達 8 A。此裝置非常可靠,專門設計用於安裝和系統配電盤。
Przejdź do szkolenia
Show product list
多種 DIN 軌道和螺絲安裝選項
由於各個裝置上的可拆卸前面板改善了冷卻效果,是替代安裝位置的的理想選擇
透過採用直接插入式連接技術的 picoMAX® 插拔式連接器實現可靠安裝
非常適合需要 EN 60335 的家用和商業設備(例如熱幫浦、汽電共生設備、自動販賣機和遊戲機)
前往 787-12xx 系列
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 4.2 A 輸出電流; DC-OK LED
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 1.3 A 輸出電流; DC-OK LED
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 6 A 輸出電流; DC-OK LED
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 2.5 A 輸出電流; DC-OK LED
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 0.5 A 輸出電流; DC-OK LED
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 8 A 輸出電流; DC-OK LED
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 2.5 A 輸出電流; DC-OK LED
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 5 A 輸出電流; DC-OK LED
透過 AirControl 系列,Miele 開發了一款行動空氣清淨器,可提高空氣品質並幫助為日常生活帶來更多常態感。Compact 電源供應器 (787-1200) 可為空氣清淨機中的 24 VDC 負載可靠供電,並符合 EN 60335-1 的電氣安全要求。
緊湊設計 – 僅 2 個 DU(division units)
透過按鍵和直接插入式連接技術實現快速、免工具接線
過電壓類別 III 帶來高可靠性
DALI-2 認證的電源供應器 (787-2857),與 DALI 多主站模組 (750-647) 結合使用
前往 787-285x 系列
開關模式電源; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 1 A 輸出電流
電源供應器; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 1.25 A 輸出電流
電源供應器; 緊湊; 1-相; 18 VDC 輸出電壓; 1.25 A 輸出電流; DC-OK LED
外殼設計符合 EN 43880 標準,適合安裝在小型配電盤中
購置成本低、安裝方便且免維護操作,可節省三倍成本
抗振動、快速且免維護的 CAGE CLAMP® 連接
提供有 DNV 認證的版本
前往 787-10xx 系列
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 2 A 輸出電流
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 4 A 輸出電流
DC/DC 轉換器; 緊湊; 110 VDC 輸入電壓; 24 VDC 輸出電壓; 2 A 輸出電流
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 18 VDC 輸出電壓; 2.5 A 輸出電流
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 1.3 A 輸出電流
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 6.5 A 輸出電流; 2,50 mm²
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 2.5 A 輸出電流
DC/DC 轉換器; 緊湊; 72 VDC 輸入電壓; 24 VDC 輸出電壓; 2 A 輸出電流
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 4 A 輸出電流
開關模式電源; 緊湊; 1-相; 5 VDC 輸出電壓; 5.5 A 輸出電流; DC OK 信號
DC/DC 轉換器; 緊湊; 72 VDC 輸入電壓; 12 VDC 輸出電壓; 4 A 輸出電流; 電氣隔離
在各種應用中隨時隨地提供一致的電源電壓 – 這就是 WAGO 電源供應器如此成功的原因!
瞭解更多資訊