MM-402929_GWA_IF-Categories_Eco-Power-Supply_Gruppenbilder_005_2000x2000.jpg

WAGO Eco 電源供應器

WAGO Eco 電源非常適合各種標準應用。WAGO 電源供應器具有優化的設計、低空間需求和高效能。

各種規格類型具有不同的認證,適用於各種應用,包括家用電器、自動機器和危險區域。無論何種應用,都可以找到合適的規格。

Eco – 787-17xx 系列

許多基本應用僅需要 24 或 12 VDC。在這些情況下,從成本角度來看,Eco 電源供應器是最佳解決方案。Eco 系列允許透過螺絲連接或安裝夾靈活地連接到 DIN 軌道,使其非常適合與 EN 60335-1 結合使用的設備/電器和自動機器。

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 5 A 輸出電流; DC-OK LED
產品編號 787-1722

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 5 A 輸出電流; DC-OK LED

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 2.5 A 輸出電流; DC-OK LED
產品編號 787-1712

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 2.5 A 輸出電流; DC-OK LED

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 10 A 輸出電流; DC-OK LED
產品編號 787-1732

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 10 A 輸出電流; DC-OK LED

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 1.25 A 輸出電流; DC-OK LED
產品編號 787-1702

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 1.25 A 輸出電流; DC-OK LED

開關模式電源; Eco; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 4 A 輸出電流; DC-OK LED
產品編號 787-1711

開關模式電源; Eco; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 4 A 輸出電流; DC-OK LED

開關模式電源; Eco; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 2 A 輸出電流; DC-OK LED
產品編號 787-1701

開關模式電源; Eco; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 2 A 輸出電流; DC-OK LED

開關模式電源; Eco; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 8 A 輸出電流; DC-OK LED
產品編號 787-1721

開關模式電源; Eco; 1-相; 12 VDC 輸出電壓; 8 A 輸出電流; DC-OK LED

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 1.25 A 輸出電流
產品編號 787-1702/1110-725

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 1.25 A 輸出電流

Eco – 787-7xx & 787-27xx 系列

WAGO Eco 電源供應器(產品型號:787-7xx 和 787-27xx)包括多種單相和 3 相規格,特別注重標準應用和應用中的成本效益。此外,某些型號還獲得了適用於危險區域的 HazLoc 和 ATEX IECEx 認證。

電源供應器; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 10 A 輸出電流; DC-OK LED; 4,00 mm²
產品編號 787-732

電源供應器; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 10 A 輸出電流; DC-OK LED; 4,00 mm²

電源供應器; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 5 A 輸出電流; DC-OK LED; 4,00 mm²
產品編號 787-722

電源供應器; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 5 A 輸出電流; DC-OK LED; 4,00 mm²

開關模式電源; Eco; 3-相; 24 VDC 輸出電壓; 6.25 A 輸出電流; DC OK 觸點
產品編號 787-738

開關模式電源; Eco; 3-相; 24 VDC 輸出電壓; 6.25 A 輸出電流; DC OK 觸點

開關模式電源; Eco; 3-相; 24 VDC 輸出電壓; 20 A 輸出電流; DC OK 觸點
產品編號 787-742

開關模式電源; Eco; 3-相; 24 VDC 輸出電壓; 20 A 輸出電流; DC OK 觸點

電源供應器; Eco; 3-相; 24 VDC 輸出電壓; 40 A 輸出電流; DC OK 觸點
產品編號 787-2744

電源供應器; Eco; 3-相; 24 VDC 輸出電壓; 40 A 輸出電流; DC OK 觸點

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 20 A 輸出電流; DC OK 觸點; 6,00 mm²
產品編號 787-734

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 20 A 輸出電流; DC OK 觸點; 6,00 mm²

電源供應器; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 2.5 A 輸出電流; DC-OK LED; 4,00 mm²
產品編號 787-712

電源供應器; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 2.5 A 輸出電流; DC-OK LED; 4,00 mm²

開關模式電源; Eco; 3-相; 24 VDC 輸出電壓; 10 A 輸出電流; DC OK 觸點
產品編號 787-740

開關模式電源; Eco; 3-相; 24 VDC 輸出電壓; 10 A 輸出電流; DC OK 觸點

電源供應器; Eco; 3-相; 24 VDC 輸出電壓; 20 A 輸出電流; DC OK 觸點
產品編號 787-2742

電源供應器; Eco; 3-相; 24 VDC 輸出電壓; 20 A 輸出電流; DC OK 觸點

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 40 A 輸出電流; DC OK 觸點; 6,00 mm²
產品編號 787-736

開關模式電源; Eco; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 40 A 輸出電流; DC OK 觸點; 6,00 mm²

諮詢與服務