WAGO Base 系列電源供應器產品特點
可靠的彈簧匣連接: Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術確保即使在振動下也能確保穩定的輸入和輸出連接。免工具安裝和維護簡化了操作。
高效能: Base 系列的效能高達 94%(20 A),有助於降低長期營運成本。
堅固耐用: 2587系列專為持續運行而設計,即使在控制櫃內的極端條件下也是如此。溫度範圍:−30 ... +70 °C
可靠運作: 平均故障間隔 (MTBF) 超過 1,000,000 小時,該產品可確保更長的壽命並降低營運成本。DC OK LED 可輕鬆監控運作狀態。
緊湊型設計: 20 A 規格寬度僅 56mm,可為您的控制櫃節省寶貴的空間。