KNX 路由器(750-889 和 753-646)
控制器和模組:路由器
KNX IP 控制器和 KNX/TP1 模組共同構成了 KNXnet IP 路由器,用於將 TP1 網路連接至乙太網路。這大幅提高了 KNX 網路內的傳輸速度。此外,它還可以在主幹線上實現高資料流量,從而防止疊合的視覺化系統遭遇瓶頸。另外,KNX IP 路由器還可作為 ETS 3/4 軟體的網路介面,用於規劃和參數設定。
控制器和路由器:兩個裝置合二為一
KNX IP 路由器同時具有 KNX IP 控制器的功能。即使該裝置組合在一個硬體中,其在 ETS 中也顯示為兩個獨立的 KNX 裝置。控制器上有兩個編程按鈕用於啟動。
優勢: