LON® I/O 模組(753-648)
WAGO 的 LON® I/O 模組可透過 LonWorks® 快速輕鬆地連接到 750 系列控制器和 I/O 模組。可自由配置的網路介面可以管理多達 249 個變數。
WAGO 的 753-648 LON® 模組獨立地將 LonWorks® 現場設備連接到 WAGO-I/O-SYSTEM 750。眾多支持合約的介面(例如 BACnet IP,KNX IP,DALI 或 SMI)提供了最大的靈活性。使用不同 LonWorks® 設備的變數配置可與 750 系列的 32 位控制器和其他元件結合使用。此外,該模組的緊湊型外殼僅為 12 毫米,可節省大量空間。可自由配置的網路介面可以管理多達 249 個變數 - 提高靈活性和效率!
優勢: