katalogeinstieg_automatisierung_2000x2000.jpg

自動化技術

WAGO 的自動化技術具有多方面,提供開放標準、簡化生產流程、建構應用並提供全方位的產品選擇。透過現場匯流排-獨立 I/O 系統從軟體、HMI 裝置和控制技術中尋找解決方案 - 一直到工業網路交換器和感測器/驅動器集線盒。

計畫的靈活性和自由度是模組化和現場匯流排-獨立裝置(用於分散自動化)的主要優勢。1995 年,WAGO 在自動化領域中引入現場匯流排系統時「破土而出」,其中可該系統中精確比對現場匯流排節點,以適應基於積木式結構原理的特定應用。從那時起,我們通過現代控制技術和顯示器不斷延伸和進一步開發該系統。

WAGO 自動化技術的優勢:

  • 透過常用的現場匯流排和乙太網路標準,整合從控制器到感測器和驅動器的通訊
  • 由於模組化概念和既定標準的應用,啟動時間快速
  • 由於國際認證,即使在最惡劣的操作條件下也能保證在全球使用
  • 堅固、免維護、安全可靠
  • 超過 20 年的自動化經驗
  • 優質服務和支持

產品類別

自動化技術多樣性

WAGO 為未來解決方案所有要求提供現代化系統設備和樓宇技術,其中包括相互完美匹配的自動化技術產品。該廣泛範圍包括軟體元件、操作和監控產品、控制技術解決方案、I/O 系統以及工業網路交換器和感測器/驅動器集線盒。

buehne_software_2000x1125.jpg

軟體

使機器、系統和樓宇物的自動化更加有效。WAGO軟體解決方案使其成為可能,保證開放標準整合。

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

人機介面

安全方便地操作機器和系統的設計和技術:WAGO 的 HMI 人機介面瞭解 HTML5,可在 CODESYS 中編程。

buehne_controller_2000x1125.jpg

控制器

任何大小的控制任務均須具有成本效益。WAGO 擁有適合每項任務和要求的合適控制器。

buehne_io-system_2000x1125.jpg

I/O 系統

無論是在控制盤內部還是外部,WAGOI/O 系統均能在您需要時提供自動化 - 即使在惡劣的條件下。

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

工業網路交換器

複聯、穩定網路解決方案也同樣具有經濟性:通過 WAGO 網路交換器,已為您的機器和系統準備可靠的資料分配器。

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

感測器和驅動器接線模組

真正的隨插即用:完全封裝的外殼符合 IP67 防護標準。WAGO IP67 的感測器/驅動器接線模組經濟性非常高,同時也能夠在控制箱外工作。

瞭解更多資訊

自動化技術主題和新聞

您的清單為零。

很抱歉,您的篩選器沒有合適的結果。您可以變更或完全重置篩選條件。

公司新聞

帶電氣隔離多點輸入的 4 通道類比模組加入 WAGO-I/O-SYSTEM

一個新的模組可加入 WAGO-I/O-SYSTEM 750:750-471 4 通道 AI 模組具有四個電氣隔離的多點輸入,非常適合所有需要高抗干擾能力的信號擷取應用。

公司新聞

節能和高效:WAGO 8- 連接埠工業交換機和 8- 連接埠工業 ECO 交換機。

工業和建築領域中的聯網趨勢不斷增強,由於 IP 攝影機用量增加等因素,需更強大的交換機和緊湊型交換機。8-連接埠工業交換機(852-1102)和8-連接埠工業 ECO 交換機(852-1112)均符合此等要求。

公司新聞

安全聯網,面向未來:WAGO 的新型 16 個連接埠工業網路交換器

工業和建築領域的網路化趨勢越來越明顯,需要更強大的交換器和更多的網路連接埠。WAGO 新推出的 16 個連接埠工業網路交換器(852-1106)是迎合這一趨勢的理想解決方案。

公司新聞

馬達傳動的直接連接 - 與 SMI Master

簡化帶來更多好處:WAGO 新的「標準馬達電機介面」主模組(753-1630)連接裝置且無需變頻器。現在直接將用於百葉窗和遮陽裝置的電機驅動器連接到模組。WAGO 還提供新的 SMI 配置軟體,該軟體具有熟悉的介面設計,並提供豐富的有用功能,可簡化模組配置。

主題

根據感測器控制:MP-Bus

MP-Bus 控制器、調節閥或VAV風量控制的 HVAC 驅動器。
公司新聞

WAGO-I/O-SYSTEM 與 CC-Link 從站的通訊模組連接:WAGO CC-Link 通訊模組 (750-325)

隨著 CC-Link 通訊模組 (750-310) 的進一步發展,發展為具有 CC-Link V2.0 的版本,WAGO 拓展了 I/O 產品系列。現已推出比前一版本 CC-Link V1.1 增加八倍的數據通訊總量。