在此頁面
buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

人機介面

WAGO 人機介面(HMI)不僅提高了機器和系統的可操作性,還提供了出色設計和先進技術。

WAGO 人機介面的優勢:

  • 範圍強大的 HMI 人機介面
  • 簡化機器、系統和控制技術應用的資料處理和監控
  • 由於精簡操作和實用功能,在處理複雜的自動化系統時具有更高的可靠性
  • 無風扇
start-edisplay-familie_2000x2000.jpg

e!DISPLAY Web 型人機介面

e!DISPLAY 是電阻式觸控板的 WAGO 高效能 HMI 顯示器,用於 CODESYS 的高視覺化任務。該 WAGO Web 型人機介面除了具有先進的特性外,外觀設計也非常美觀。
優勢:

  • 電阻式觸控板的高效能 HMI 顯示器用於基於網站的視覺化
  • 提供四種螢幕尺寸(對角線測量):10.9 cm(4.3″)、14.5 cm(5.7″)、18.0 cm(7.0″)和 25.7 cm(10.1″)
  • 透過 CODESYS 2 和 e!COCKPIT (基於 CODESYS 3) 實現現代視覺化
  • 支援 HTML5 等新技術
  • 與 PFC200 和 PFC100 控制器相結合的高效能自動化解決方案
Perspecto.jpg

PERSPECTO® 控制器型人機介面

WAGO 人機介面具有完整的 CODESYS 運行時間。CODESYS 開發環境允許在 CODESYS 中進行完整的應用編程。已有項目也幾乎可以整體轉換乃至升級。

優勢:

  • PLC 功能是以符合 IEC 61131 標準的 CoDeSys 程式為基礎
  • 可用五種語言編程
  • 不僅可編程 – WAGO-I/O-PRO 軟體還支援離線模擬、現場匯流排配置和分散式管理
  • 還包括機載網站伺服器

  • 分享此影片

    分享連結

  • 分享此影片

    分享連結

  • 分享此影片

    分享連結

您的WAGO 聯繫窗口.