感測器/驅動器集線盒
感測器/驅動器集線盒直接安裝在機器或系統上,作為用於信號傳輸的無源分配系統,其傳輸過程快速、具有成本效益。此外,最重要的是無需機櫃。由於採用完全封裝的 IP67 外殼,因此信號可以可靠地到達控制器。
WAGO 感測器/驅動器集線盒的優勢:
- 用於帶有模製互連電纜的感測器/驅動器集線盒有 IP67/IP68 防護等級
- 隨插即用連接技術
- 完全封裝:防塵/防潮和防機械力,例如,振動/衝擊
- 廣泛溫度範圍:-25 …+80°C
- 墊片模組用於無縫安裝
WAGO
感測器/驅動器集線盒直接安裝在機器或系統上,作為用於信號傳輸的無源分配系統,其傳輸過程快速、具有成本效益。此外,最重要的是無需機櫃。由於採用完全封裝的 IP67 外殼,因此信號可以可靠地到達控制器。
WAGO 感測器/驅動器集線盒的優勢: