自訂軟體工具
為開發、操作和維護現代機械和系統以及編程、配置和偵錯建築物自動化應用,必須克服嚴峻的挑戰。每個任務均需自訂軟體工具 - 嵌入至整合工程流程中,或者作為一組專用功能的獨立工具。
CODESYS – 軟體庫
WAGO 所有控制器皆配備有高效能的 CODESYS 編程環境。因此,可以使用 IEC 61131-3 PLC 編程語言(ST,FBD,LD,IL,SFC 和 CFC) 開發軟體。此外,WAGO 久經考驗的編程環境還可引導開發人員,使他們無需重新學習,即可直接利用或進一步開發現有項目。這意味著可使用現代範例,例如物件導向編程(OOP)和現代視覺化技術。
向經驗證的標準開放
投資未來:WAGO 軟體支持所有重要的現場匯流排系統。這使 WAGO 元件能夠通過標準化設備描述檔案無縫整合至工程軟體中。此外,通過 WAGO 工程軟體將控制器連接至現場匯流排系統非常簡便,如此充分發揮了當前現場設備的所有優勢。最後,WAGO 軟體基於現代 IT 標準和開發方法以實現永續的使用性。
廣泛的輸入和輸出功能
該軟體工具展現出在開發過程中涉及的與外部軟體工具交換項目資料的令人印象深刻的能力 - 防止代價高昂、易出錯的雙重輸入。
特定行業配置器
無論是工業、製程還是建築物的自動化,每個部門和行業均有特定的要求。因此,除通用的軟體庫外,還提供專門針對各個行業需求的自訂插件。例如,此類插件可用於測量能量或輕鬆配置 DALI 網路。