speedway_2000x2000px.jpg

WAGO SPEEDWAY 767

即使在最惡劣的條件下也不妥協:WAGO 的模組化 SPEEDWAY 767 I/O 系統適用於 IP67 級無櫃式自動化,具有令人印象深刻的功能。

優勢:

  • 獨立於現場匯流排 - 支持所有標準現場匯流排合約和乙太網路(ETHERNET) 標準。
  • 完全封裝和良好的屏蔽,適用於惡劣的環境條件
  • 可延伸到同步模式的實時功能適用於選定的基於乙太網路的現場匯流排
  • 標準隨插即用連接器
  • 靈活的安裝選項:

工作中的 WAGO

無櫃自動化解決方案

在零下幾十度的環境溫度下進行測量,控制,調節和監測,同時受到連續振動和劇烈震動的影響,以及被污垢、灰塵和水所影響:WAGO 的 IP67 級 SPEEDWAY 767 I/O 系統具有現場匯流排耦合器和I/O 模組,針對穩健式無櫃式自動化進行了最佳化。國際認證保證了產品可在全球範圍內的使用 - 即使在嚴苛工況下,如 ATEX,IECEx 和 UL508。

經濟性和極為出色的穩健性

將 IP67 I/O 系統正好安裝在您需要的位置 - 靠近感測器和執行器。這種適應性不僅減少了所需的佈線,而且還簡化了啟動、服務和診斷。由於採用完全封裝的外殼,為設備在正常和惡劣環境中提供了無與倫比的保護。WAGO 遠程 I/O 系統的模組在 -25 至 + 60 ℃ (-13 ... + 140 ℉)的溫度下也能可靠工作,並且由於內部屏蔽而不受電磁干擾。為了產生最大的影響,SPEEDWAY 767 I/O 系統的效能不僅限於幾米。WAGO 的元件總長度可達 500 米,模組距離可達 50 米,即使在使用大型機器的情況下也能確保自動化方案的經濟性。

更少模組,更多功能

IP67 元件將許多不同功能組合到一個模組中。示例:模擬量輸入模組的每個通道可分別設定為 0-10 V,±10 V,0-20 mA,4-20 mA 或 ±20 mA。也可以為每個輸入定義限制值、替代值、替代值策略和過濾時間。增量式編碼器和 SSI 等感測器模組可以測量位置和角度變化、距離和方向以及旋轉方向。此外,還可以對 CAM 或脈寬調製等功能進行參數設定。

人體工程學設計

標準化的 M8,M12 和 M23 金屬連接器確保隨插即用接線。通過不同的編碼連接器,可連接現場匯流排、系統匯流排、供電電源和感測器/執行器。這種簡化方法可防止接線錯誤。這些模組可同時用於自訂標籤的標記條和 WMB 標記。LED 和標記區域明確分配給連接器。

靈活裝配

WAGO 遠程 I/O 系統的模組可以直接安裝在機器上。WAGO 產品在安裝孔尺寸的設計上符合 CNOMO 標準。無源配電箱和感測器/執行器接線盒同樣滿足上述標準。介面卡板也可用 - 模組可直接擰到機器上或直接安裝到 DIN 導軌上。

高度自由

具備更新功能,SPEEDWAY 767 I/O 系統簡化了現場匯流排耦合器和 I/O 模組固件的更新,以整合新功能。整合的系統參數負責存儲和載荷參數設定,並在安裝時檢查更換模組是否正確。借助「選項處理」功能,I/O 站台的配置改變(例如,因為更換加工中心的器械)後,通過 PROFIBUS 合約,SPEEDWAY 767 無須改變工程設計即可支持系統變更。

我們很樂意回答您的問題。

其他服務選項: