alle-produkte_industrial-switches_2000x1125.jpg

工業網路交換器

WAGO 工業網路交換器可確保您 ETHERNET 網路基礎架構的可延伸性,同時提供優異的電氣和機械特性。

這些堅固耐用的工業網路交換器設計用於工業用途,且符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u 和 IEEE 802.3ab。

產品總覽

用於網路解決方案的工業網路交換器

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Industrial Eco Switches

  • Economical and Compact
  • Space-saving and easy to install
  • For small to medium data networks
  • Auto-negotiation and auto-crossing for easy network creation and extension
  • Gigabit versions for high data throughput
  • Transmission of power and data via ETHERNET connection with Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

工業網路交換器

應用廣泛

  • 複聯電源供應器
  • 透過指撥開關進行報警接點配置
  • 使用 SFP 模組
  • 堅固耐用的設計
    - 導軌固定座和金屬外殼
    - 工作環境溫度:-40 …+70 °C
  • 報警接點:監控一次側和二次側電源
  • 監控 ETHERNET 連接埠
  • 透過 PLC 或通訊模組傳輸信號
p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

工業管理型網路交換器

功能強大且安全

  • 複聯電源供應器
  • 使用 SFP 模組
  • 用於透過指令設定的 RS-232 介面
  • 用於配置或診斷的 Web 架構整合管理
  • 狀態 LED
  • 報警接點
    - Jet ring環狀網路診斷
    - ERPS 環狀網路診斷
    - 監控一次側和二次側電源
    - 監控 ETHERNET 連接埠
    - 透過 PLC 或通訊模組傳輸信號
  • 乙太網路供電(POE+)
  • 可配置功能:
    - 安全
    - 可用性
    - 效能
    - 資料傳輸

概覽

WAGO 工業網路交換器的優勢:

  • 可用性,複聯
    WAGO 的工業網路交換器具有複聯電源和可切換的環狀網路,可提供不間斷的數據通信。Xpress Ring 的恢復時間短於 20ms,可提高製程穩定性。確保您機器和系統的生產率和網路可用性。除環狀網路通信外,網路交換機還整合有複聯電源 - 其還可適用警報繼電器進行監控。即使電源發生故障,通信也不會中斷。
  • 進階安全功能
    工業管理型網路交換器支援全面的安全功能(例如 MAC 限制、連接埠安全)。這提供了額外的資料流量控制和系統保護,透過 IEEE 802.1x 認證,IGMP snooping 和推播以及頻寬限制防止網路攻擊。
  • 模組化和可延伸
    可更換的 SFP 模組適用於各種光纖電纜(FOC)以及相關的所需距離和光纖電纜類型。適用於多模和單模光纖電纜的 SFP 模組,範圍最遠可達 80km。通過銅纜和光纖電纜的搭配組合,可滿足您的多種要求。
  • 綜合功能監控
    對於監控和錯誤訊息,管理型交換器具有配置的功能,例如電子郵件報警和 SNMP 問題。另外,所有網路交換機(ECO 版本除外)均可透過警報接點監控各個連接埠或電源。指撥開關用於配置此功能。
  • 不同的操作模式
    非管理型工業網路交換器是直接隨插即用的理想選擇。工業管理型網路交換器可用於需要對應 IP 或資料進一步應用的場合。
  • 乙太網路供電(POE+)
    通過乙太網路電纜進行供電和資料傳輸:乙太網路供電(PoE+)省去了另外單獨供電的需求。(瞭解更多資訊)

我們很樂意回答您的問題。

其他服務選項: