buehne_industrial-switches_2000x2000.jpg

工業網路交換器

WAGO的網路交換器可確保ETHERNET網路基礎架構的可延伸性,並具有優秀的電氣和機械特性。

這些堅固耐用的網路交換器專為工業用途而設計,完全符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u和IEEE 802.3ab。

產品概覽

適用於網路解決方案的工業網路交換器

MM-17660  website update Lean Managed Switches_Gruppenbild_2000x1500.jpg

Lean 管理型網路交換器

優勢:

  • 經濟的可配置交換器系列
  • 無需太多 IT專業知識即可輕鬆進行網路故障排除
  • 直覺式使用–在配置過程中以及整個生命週期中
industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

工業 ECO 經濟型網路交換器

經濟緊湊

  • 適用於中小型網路
  • 堅固耐用的設計
    - 導軌固定座和金屬外殼
    - 工作環境溫度 (操作):-40 …+70 °C
  • 自動協商和自動交叉功能,可輕鬆創建和延伸網路
  • Gigabit 版本可實現高數據處理能力
  • 透過ETHERNET連接 Power over Ethernet (PoE+) 傳輸功率和數據

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

工業網路交換器

多功能

  • 複聯電源供應
  • 透過指撥開關配置警報接點
  • 使用 SFP 模組
  • 堅固耐用的設計
    - 導軌固定座和金屬外殼
    - 工作環境溫度 (操作):-40 …+70 °C
  • 警報接點:監控一次側和二次側電源
  • 監控 ETHERNET 連接埠
  • 透過 PLC 或通訊模組傳輸信號

MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

工業管理型網路交換器

具有整合的加密功能

  • 兩個連接埠的第2層(MAC層)上的數據封包的128位元加密(GCM-AES)
  • 符合IEEE802.1X的特定連接埠認證
  • 透過 Web瀏覽器(https)或SNMPv3 進行安全的網路交換器配置

WAGO 工業網路交換器優勢

  • 可用性, 複聯
    WAGO的工業網路交換器具有複聯電源和可切換的環形複聯,可提供不間斷的數據通訊。Xpress Ring的恢復時間不到20ms,可提高製程穩定性。確保您機器和系統的生產率和網路可用性。除環狀網路通訊外,網路交換器還整合有複聯電源 - 其還可適用警報繼電器進行監控。即使電源出現故障,通訊也不會中斷。
  • 進階的安全功能
    管理型網路交換器支援全面的安全功能(例如,MAC限制和連接埠安全性)。這提供了額外的資料流量控制和系統保護,透過 IEEE 802.1x 認證,IGMP snooping 和推播以及頻寬限制防止網路攻擊。
  • 模組化和可延伸
    可更換的 SFP 模組適用於各種光纖電纜以及相關的所需距離和光纖電纜類型。適用於多模和單模光纖電纜的 SFP 模組,範圍最遠可達 80km。透過銅電纜和光纖電纜的搭配組合,可滿足您的多種需求。
  • 綜合功能監控
    對於監控和錯誤訊息,管理型交換器具有配置的功能,例如電子郵件警報和 SNMP traps。此外,所有網路交換器(ECO 版本除外)均可透過無電位警報接點監控各個連接埠或電源。指撥開關用於配置此功能。
  • 不同的操作模式
    非管理型工業網路交換器是直接隨插即用的理想選擇。工業管理型網路交換器可用於需要對應 IP 或資料進一步應用的場合。
  • 乙太網路供電 (PoE+)
    透過乙太網路電纜進行供電和資料傳輸:乙太網路供電(PoE+)省去了另外單獨供電的需求。
    瞭解更多資訊 ...

網路交換器中的網絡安全

具有整合加密功能的新型工業管理型網路交換器

網路安全是樓宇自動化(BA)的重要趨勢。使用WAGO的新型工業管理型網路交換器,使用者可以輕鬆提高其BA應用程式的安全性。這項創新整合了網路安全功能:數據封包在兩個連接埠上受到128位元加密的保護。這樣就可以將安全的數據傳輸整合到現有網路中,而無需考慮協議,也無需更改應用程式。

加密符合IEEE 802.1AE標準(IEEE MAC安全標準),可確保發送器的數據完整性和身份驗證以及高數據處理能力。根據IEEE 802.1X和RADIUS服務器,網路中其他參與者的可選身份驗證是特定於連接埠的。由於其緊湊的幾何形狀(45 x 90 x 110 mm),新的8連接埠 gigabit 網路交換器可以輕鬆地安裝在控制櫃中。每個網路交換器都配有兩個用於加密通訊的連接埠。對於WAGO 852-1328工業管理型網路交換器,SFP模組用於安全通訊。這也使遠端建築物與光纖的安全聯網成為可能。還可以使用Web瀏覽器或SNMPv3安全地執行工業管理型網路交換器的配置和診斷。

優勢:

  • 具有硬體相關加密功能的工業管理型網路交換器(Mac安全性)
  • 將安全數據傳輸改造到現有網路中
  • 網路認證

產品應用

工業網路交換器的客戶應用

您的 WAGO 聯絡人