公司新聞
PoE+ 交換機:資訊超級高速公路上的大量能源

在自動化網路中(尤其是在複雜網路中),任何可排除的電纜均可減少接線工作,從而節省空間、人力和材料成本。這正是 WAGO 的新型乙太網路供電開關為任何規模的網路提供的功能。

通過乙太網路電纜進行供電和資料傳輸:乙太網路供電(PoE+)消除了通過 IP 網路連接到開關的裝置的單獨電源連接。其優勢顯而易見:接線速度顯著變快,節省了更多空間。此外,無需單獨電源單元進一步降低了成本。為滿足各種應用需求,WAGO 開發了三種型號,每種型號均具有環網冗餘,即使在斷線時也能確保進行可靠通信。

用於流程控制和自動化的智慧網路配備:

  • 自訂 PoE+ 開關,且每個 PoE+ 連接埠的功率均為 30 W

  • 堅固的裝置設計用於高要求位置

  • ECO 變體用於帶有 24V 電源的系列機器工程(無需額外的 48 V 電源單元)

  • 縮放功能 - 包括冗餘電源和警報功能,可在流程控制中實現高可用性

WAGO 產品諮詢:
我們很樂意回答您的問題。

其他服務選項: