MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg

控制櫃的功能和安全

使用 WAGO I/O System 750

WAGO I/O System 750 的功能安全

WAGO I/O System 750 以其通用性和廣泛的產品組合而聞名。I/O System 750 擁有 500 多種不同的模組,具有卓越的多功能性和靈活性。WAGO 也為具有類比和數位信號的功能安全應用提供了廣泛的產品。

WAGO I/O System 750 的功能安全模組設計緊湊,只需要很少的空間,並在較小的佔地面積內提供高訊號密度。由於其靈活的設計,此系統在一個設置中整合了不同的標準 Ex i 和 PROFIsafe 技術。顏色編碼清楚地標識了每種技術。

PROFIsafe

PROFIsafe 模組提供簡單的診斷和服務選項。該系統依賴符合 PROFIBUS® 和 PROFINET® 規範的標準診斷。透過 GSD 或 iPar 伺服器技術使用離線參數化,設備更換非常簡單,無需任何工具。這些模組支援高達 SIL 3 和 PLe/Cat. 4 的安全功能。 還符合 EN IEC 13849 和 EN ISO 62061 安全標準。此外,根據 IEC 61511,這些模組也可用於製程工業的安全應用。

WAGO Safety products allow customers to implement safety applications from SIL 2 / Cat. 2 PL d to SIL 3 / Cat. 4 PL e!

Dimitrios Petridis, Product Manager at WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

透過 PROFINET®中的 GSD 進行離線參數設定

離線參數化可讓您使用 PROFINET® 中的設備描述對安全模組進行參數化。這使您可以輕鬆離線建立安全應用程式並在類似的機器上複製它。

當應用重新啟動時,離線參數會自動傳輸到模組。即便沒有工具,設備也可以隨時更換!

「工具調用接口」 (TCI) 是 PROFIBUS® 和 PROFINET® 使用者組織的標準介面。它可以從工程系統直接存取產品的參數化。TCI 也允許使用現有控制系統的通訊結構。

Offline parameterization via GSD lets you create the system configuration from your desktop.

Jürgen Prütting, System Specialist for Safety at WAGO GmbH & Co. KG

無需安全控制器即可實現安全應用

新型安全模組可以透過 WAGO 控制器進行操作。

WAGO 新型安全模組現在讓使用者能夠實現安全應用,例如雙手操作或鎖門,而無需單獨的安全控制器。安全邏輯模組可以在 WAGO 控制器和通訊模組的下位使用,由於無需透過通訊總線進行通訊,因此可以在最低現場層實現更快的反應時間。

使用新的安全編輯器配置安全邏輯。借助安全邏輯模組,現在可以使用 WAGO 控制器(例如 PFC)來執行機器,其中包括安全應用。

另一個優勢:此模組還可以透過 PROFIsafe 整合到安全控制器後面。這使得安全回應時間更快,並允許創建更緊湊的安全應用。

優勢:

  • 安全應用的經濟高效的解決方案

  • 無需安全控制器即可使用

  • 由於邏輯直接在模組中執行,因此安全回應時間更快

產品型號:

  • 750-667/000-104

  • 753-667/000-104

  • 750-666/000-104

安全模組的新功能

  • PROFINET中的離線參數化®

  • PROFINET® 中的PROFIsafe V2.6

  • PROFINET® 和 PROFIBUS DP 中額外的PROFIsafe V2.4

  • PROFIsafe V2.4 和 V2.6 中的逐通道鈍化

WAGO I/O System 750的安全模組符合最新 PROFIsafe 工業Ethernet 標準 2.6 版以及 2.4 版的要求。現在也可以在 PROFINET® 中離線配置和參數化模組。

離線參數化可讓您使用 PROFINET® 中的設備描述對安全模組進行參數化。這使您可以輕鬆離線建立安全應用程式並在類似的機器上複製它。重新啟動應用程式時,離線參數會自動傳輸到模組。即便沒有工具,設備也可以隨時更換!

高達 SIL 3 和 PLe/Cat. 4 的安全應用執行更加容易和快速。

此安全模組符合 EN IEC 13849 和 EN ISO 62061 安全標準,可用於符合 IEC 61511 的流程工業安全應用。這些模組具有不同的輸入和輸出組合,具有四個或八個通道,可無縫整合到 WAGO I/O System 750 中。也可以使用常用工具來處理工程。

優勢:

  • 透過 GSD 進行離線參數化,調試速度更快

  • 無需工具即可輕鬆更換模組

  • 安全通道特定確認

  • 循環資料區塊中的通道狀態

產品型號:

  • 4FDI 24V PROFIsafe: 750-661/000-004 和 753-661/000-004

  • 8FDI 24V PROFIsafe: 750-662/000-004 和 753-662/000-004

  • 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe: 750-667/000-004 和 753-667/000-004

客戶應用

WAGO 產品系列

做好一切準備

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

適用於控制櫃 – WAGO I/O System 750/753

WAGO I/O System 750/753 以其通用性和豐富的產品組合而聞名。該系統擁有超過 500 種不同的模組,功能多樣、靈活多變,幾乎能夠滿足各行各業的任何需求。

Your WAGO Contact

諮詢與服務