energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

能源市場的智慧電網

分散的生產者和消費者之間的相互作用不僅僅是分配能源,
必須智慧協調。這需要復雜的數位化戰略和商業模式。


高科技控制系統和 IT 構成了能源系統數位化的基礎:控制器協調分散的系統,確保智慧電網中輕鬆安全的通訊,並將測量數據存儲在雲端以防止網路攻擊。
WAGO 為流程的每一步提供正確的解決方案和理念。

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

智慧電網:能源電網中的更多通訊

能源消費者需要在各個利益相關者和利益集團之間以及在技術方面進行溝通:為了控制發電的日益分散和波動,能源系統的各個組成部分必須以智慧方式相互聯繫跨部門電網。從電力部門開始:現代自動化技術整合到分散的供應商、智慧配電變電站和虛擬電廠中,優化了配電網的控制。對於下一步對天然氣和熱電網進行現代化改造,WAGO 提供必要的控制器。WAGO 解決方案優勢:

  • 可靠的能源網路測量、控制和調節

  • 流程自動化,負載管理

  • 安全且經濟地存取遠端系統

  • 廣泛的產品組合

  • 久經考驗的堅固產品

  • 所有相關的全球認證

  • 最大信號為準和匯流排協議靈活性

  • 易於配置

  • 網絡安全:PFC100/PFC200 控制器符合當前針對電網運營商的 IT 安全法規,並且可以按照 BDEW 白皮書中的描述進行強化。

  • 雲端連接:透過 MQTT 軟體升級連接到雲端

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

數位能源交易

區塊鍊是一種數位賬本,可以實現發電者和消費者之間的直接交易。WAGO 詳細解釋了其工作原理及其對未來的意義。

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

整合能源:電、熱和輸電共同發展

隨著電力部門的分散化和數位化,供熱和流動性已成為公用事業供應商的優先事項。能源轉換僅適用於儲存系統。與電網相比,供熱和供氣網路提供更大的容量。因此,電轉熱和電轉氣系統變得越來越重要。他們可以使用多餘的綠色電力來產生熱量,以及可儲存的氫氣和甲烷。WAGO 已經為此類系統的製造商供貨。同時,我們支援供應商對其供熱和供氣網路進行現代化改造,這是能源部門聯繫以及由此導致的能源流動日益複雜的必要任務。經行業驗證的 WAGO-I/O-SYSTEM 用作自動化平台。WAGO 解決方案優勢:

  • 自動化解決方案

  • 最大靈活性

  • Ex Zone 2 中的直接應用

  • 將本安信號從 Ex 區域直接接線到本安 Ex i 模組

  • 整合 IEC 60870、IEC 61850 和 DNP 3.0 遠端控制通訊協定

  • PLC 功能

  • 網頁伺服器

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: Date Management with the WAGO Cloud

雲端連接:雲端計算中的數據分析

雲端可以憑藉其計算能力為能源部門提供顯著優勢。例如,風電場運營商可以透過分析雲端中的渦輪機數據來增加發電量並優化風電場維護,或者電網運營商可以使用系統數據和天氣預報來更好地預測電網狀態。由於韌體更新和 IEC 程式中的相應資料庫,WAGO PFC100 和 PFC200 控制器可用於連接到雲端。然後,控制器可以按可定義的時間間隔自動將現場級值傳輸到雲端。通訊由使用 MQTT 協定的加密 TLS 連接保護。WAGO Cloud 為您自己的雲端應用帶來的優勢:

  • 隨時隨地的分散式數據擷取和視覺化

  • 使用標準化的 MQTT 協定連接到 WAGO Cloud、Microsoft Azure、Amazon Web Services 或 IBM Bluemix

  • TLS 加密帶來高安全性

  • 將現場端直接連接至雲端

  • 使用 PFC 作為 IoT 閘道模組延伸現有系統

  • 適用於所有 PFC100 和 PFC200 控制器

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

您連接到雲端的線路

記錄能源數據、數位化和聯網 – 這是分散式能源市場的關鍵概念。只需簡單升級,即可將 WAGO PFC100 和 PFC200 控制器轉變為物聯網控制器,將數據從現場層傳輸到雲端,訊息可在雲端匯總並用於分析。

digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

網路安全:拒絕駭客存取

如果能源生產商未安全連接到網際網路,可能會造成嚴重後果。網路罪犯可以使用系統控制器侵入控制中心並將其關閉,進而危及電力供應,甚至在最壞的情況下威脅大範圍停電。好消息是:運營商現在知道危險,網路安全變得越來越重要。WAGO 控制器將在您公司的安全政策和程序中發揮關鍵作用。架構於 PC 的操作系統必須每週接收一次安全更新,否則它們無法提供足夠的網路安全;然而,WAGO 控制器的強化韌體確實滿足相應的安全要求。WAGO 解決方案優勢:

  • PFC100 和 PFC200 控制器都具有跨平台實時 Linux 的特點。

  • PFC 控制器使用開放原始碼操作系統,可以延伸、更新並支援 Rsync 等工具。

  • Linux® 基礎支援基本的安全協定並不斷得到增強。

  • 支援 CODESYS PLC 運行時間

  • 介面和通訊總線種類:CANopen、PROFIBUS DP、DeviceNet、IEC 60870、IEC 61850、DNP 3 和 Modbus TCP

  • 滿足 ISO-27000 系列的最高安全要求

  • VPN 功能:可直接透過 IPsec 或 OpenVPN 建立 VPN 隧道

  • 控制器中的數據直接透過 SSL/TLS 1.2 加密進行編碼

  • 並行數據存取:數據透過 MQTT 或 OPC UA 傳輸到雲端,也可以無線傳輸

  • WAGO 滿足 IT 安全領域的所有相關準則,甚至滿足德國政府 BDEW 白皮書對能源和供水領域應用的大量要求。BDEW 要求是“關鍵基礎設施”(KRITIS) 的一部分。

  • PFC200 可用作可擴充節點

解決方案應用

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg

實時分佈網路

對於未來的配電,SWO Netz GmbH 執行了一個雲端案件。WAGO 技術在應用中,讓網路更智慧。

energy_referenz_interview_tobias-kurth_heiko-tautor_2000x1500.jpg

“能源市場仍處於石器時代”

WAGO 專家 Heiko Tautor 與諮詢公司 Energy Brainpool 的 Tobias Kurth(左)討論能源行業轉型。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務