WAGO
作為鐵路設施和接待建築的火車站包括各種電氣操縱設備和系統,必須實時監測其功能。這包括確保乘客舒適性和安全性的照明控制器、評估系統和低壓開關設備。在鐵路車站,WAGO 還為各種類比和數位信號提供故障安全電源和資料記錄。
40 多年來,WAGO 的主要產品一直專注於鐵路領域。WAGO 電氣連接技術不受操作人員限制,具有快速簡便的操作特性,這也只是抗震動彈簧連接技術成為業界首選的原因之一。我們的技術廣泛應用於電力和柴油火車頭、客運鐵路車廂和雙層車輛以及區域、普通和高速列車、有軌電車和地鐵牽引車。
WAGO 擁有龐大的電氣連接、介面和自動化技術產品系列,能夠為所有的應用提供合適、可靠的解決方案並 快速輕鬆安裝。我們可隨時處理駕駛室和車門內等空間有限的應用,以及照明和空調技術安裝到驅動器和轉換器、開關和保險絲盤、電池充電器、盥洗室和要求耐用性的接線盒所需。
正常運行的道岔操控系統(電動或液壓操控)對於防止列車故障而言十分重要。因此,操作員依賴於預測性維護 - 檢測尚未出現的可能缺陷。WAGO-I/O-SYSTEM 收集道岔感測器測量的資料並將其提供給控制中心。這允許直接評估微乎其微的偏差,並啟動維修工作。
可靠、免維護的電氣連接對於鐵路道口以及鐵路車站或道岔的信號技術至關重要。WAGO 連接技術的許多方面都發揮了作用,特別是對於電纜盒、道岔操控系統、閉塞系統和信號箱。 自 1970 年以來,WAGO 的電氣連接技術一直用於鐵路應用,已獲得相應的認證,並得到實踐檢驗。
我們的 WAGO-I/O-SYSTEM 完美地補充了我們的客戶用於實施預防性維護的安全導向控制。無論是軌道或開關,我們的產品都符合 DIN EN 50121-4、EN 50121-5和DIN EN 50155 鐵路標準的要求 - 無任何應用限制。優勢:
● 免鎖螺絲連接技術提供最大限度的接觸可靠性。
● 用作軌道式接線端子台絕緣層的塑料滿足 EN 45545 要求,不受限制。
憑藉 WAGO 技術 – 即使在最惡劣的天氣條件下,Kirow 鐵路起重機和礦渣運輸車也始終可靠。
SBB的控制和錯誤消息系統(LSS-CH)用WAGO的自動化技術取代了23種不同的控制系統。
雲端連接、網路安全和客製化生產 - 我們已準備好應對可能出現的任何問題。
瞭解更多 WAGO 公司資訊,並瀏覽我們的職業中心。我們將期待著您的洽詢!