buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

透過我們的安裝接線端子台和連接器可節省時間和成本

無論安裝在接線盒還是配電箱中,WAGO 安裝接線端子台和連接器都能為您提供適合的產品。接線盒用導線連接器使用單芯導線可直接插入,為您節省大量時間和金錢。

優勢:

  • 快速和方便使用
  • 每種應用的正確接線端子台和連接器
  • 最低空間要求可實現高接線密度
  • 控制櫃和接線盒中的佈線一目了然
  • 免維護安裝
  • 永久、安全連接

Product Overview

Our Range of Installation Terminal Blocks and Connectors

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

安裝軌道式接線端子台

Push-in CAGE CLAMP® 可靠性的 TOPJOB® S 裝置於軌道式接線端子台具有多種合適的導線截面積,為所有樓宇應用提供合適的接線端子台。TOPJOB® S 為不斷增加和不斷變化的樓宇提供做好準備的安全性。

  • Push-in CAGE CLAMP® 僅需將單芯、多芯和帶壓接歐式端子的導線插入元件中即可連接
  • 多功能跨接器系列(例如,交錯、連續和高低跨接器)
  • 透過標記條進行三線自訂貼標籤可提供清晰概述 - 即使接線時亦如此
  • 高載流量,以最大限度地提高電氣安全
  • 絕緣電阻測量符合標準(例如,E-CHECK)
  • 測試插頭連結器用於快速、安全的絕緣電阻測量 - 在保護裝置的同時可節省高達 50% 的測試時間
  • 簡單、獨立的開關設備單元延伸和轉換

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

照明連接器

WAGO 的照明連接器是單芯和細多芯導線之間的理想連接。由於符合認証 EN 60998 的獨立設備,WAGO 的照明連接器幾乎可用於所有家庭應用和類似樓宇安裝,這些應用需要單芯和細多芯導線之間的連接。

  • 理想情況下,連接單芯導線與細多芯導線
  • 簡單, 免工具接線 - 特別有助於高空作業
  • 支援多種應用,其中包括使用導線將設備連接到固定裝置(例如,百葉窗馬達)
221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

用於所有導線類型的導線連接器

從內部通信系統接線到電爐:使用 WAGO 的緊湊型 221 系列導線連接器可快速輕鬆地連接不同類型的導線。

  • 連接所有導線類型而無需做準備
  • 結合任何導線類型和尺寸
  • 免用工具並易於使用壓桿
  • 高載流量高達 32 A
  • 安裝支架適用於配置應用
verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

用於接線盒的 PUSH WIRE® 連接器

我們的產品系列支援多種導線截面積:243 系列 MICRO PUSH WIRE® 連接器專為小直徑(例如,低壓裝置)而設計。2273 系列連接單芯導線可達 2.5 mm2 (14 AWG);773 系列連接導線可達 4/6 mm2 (12/10 AWG).

  • 外型緊湊
  • 單芯導線透過 Push-in 直接插入進行快速接線
  • 免工具導線連接
  • 安裝支架適用於配置應用
  • 可重複使用
  • 透明外殼可直觀驗證導線插入是否正確

Practical tips and Product news

WAGO 安裝接線端子台和連接器:
我們很樂意回答您的問題。