感測器:樓宇的感測器官
感測器充當樓宇的感官器官,在樓宇中可以找到數百個感測器。在大多數情況下,您幾乎不會注意到他們 – 安裝在購物中心、機場、辦公大樓和飯店的外觀、天花板正下方或通風管道內的高處。他們監測濕度、空氣品質、溫度和光強度等外部變數,將這些物理或化學特性轉換為電訊號並將其傳遞到控制系統,幫助建築營運商優化內部空間的品質。因此,感測器是環境和樓宇自動化之間的重要介面。
為了使感測器正常工作,需要可靠的 PCB 接線端子台為設備供電並以電訊號的形式傳輸測量值。在其大多數感測器中,Thermokon 使用 WAGO 插拔式picoMAX® eCOM PCB 接線端子台作為樓宇控制和感測器之間的介面。
picoMAX® 插拔式連接系統,方便接線
picoMAX® 是一種緊湊型插拔式連接系統,採用單個高合金鎳鉻鋼彈簧,單個彈簧的夾持力發揮了雙重作用:用於夾持導線和連接插針。這使得 picoMAX® 比其他插拔式連接系統更緊湊。PCB 的規劃可包括作為傳統插拔式連接器的 picoMAX® 和插拔式 PCB 接線端子台的 picoMAX® eCOM。
Thermokon 和 WAGO 已密切合作約 20 年。因此,在開發目前的感測器產品線時,Thermokon 將 WAGO 的插拔式連接器列入其簡短的選項清單。「我們在 3D 列印機上列印了感測器原型,並在其中安裝了各種接線端子台。然後,我們將他們交給安裝人員,安裝並測試了感測器。在評估這些測試後,我們得出結論:「picoMAX® 是我們應用的最佳選擇,」Thermokon 產品管理總監 Dominique Alt 在描述使用 WAGO 插拔式連接器的決定時說道
{"container":false,"catalogVersion":"tw-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Thermokon 產品管理總監</p>","lastExportedVersion":9,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKT0VLIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoidHctd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000JOEK","quote":"此連接器具有許多您在現場需要的功能。他結構緊湊且易於使用。感測器通常位於天花板下方或難以接近的地方。安裝人員不必在比如說 6 米的高度將感測器連線接到導線,因為他們可以直接插入接線端子台及即可 – 這對他們來說這是一個很大的實際優勢。","modifiedtime":"2026-06-19T08:56:41+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1781859401819,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dominique Alt</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSURBUSIsImNhdGFsb2dJZCI6InR3LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2024-11-04T02:34:14+0000","actions":[],"contentVersion":9,"parents":[]}
使 PCB 可插拔
Thermokon 在其大多數感測器中都使用 picoMAX® eCOM。此版本捨棄了焊針外殼 – 孔型連接器像傳統的 PCB 接線端子台一樣焊接到PCB 上。區別在於,接線端子台仍可以像 插拔式 PCB 連接器一樣拆除,允許手動接線,因此 PCB 是可以直接插拔的。Thermokon 選擇了 3.5 mm 和 5.0 mm 焊針間距規格 – 根據具體應用使用直型或彎角型。
{"container":false,"catalogVersion":"tw-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Thermokon 產品管理總監</p>","lastExportedVersion":2,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKT0VNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoidHctd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000JOEM","quote":"我們面臨的一個挑戰是使感測器儘可能緊湊。當然,各個組件也需要非常小,包括接線端子台。","modifiedtime":"2026-06-19T08:56:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1781859402269,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dominique Alt</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSURBUSIsImNhdGFsb2dJZCI6InR3LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2024-11-04T02:34:14+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}
每個測量值具有一個接線單元
Thermokon 提供測量濕度、溫度和空氣品質的感測器,以及涵蓋所有測量領域的多合一解決方案。這樣,就可以在每個應用中安裝合適的感測器。「我們的測量值越多,我們需要的接線單元就越多,」產品經理說。接線端子台有 2 至 6 個接線單元,因此可以涵蓋所有測量區域。安裝人員可以透過 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術將單芯和帶歐式端子的細多芯導線直接插入接線端子台。一般來說,picoMAX®甚至可以串聯而不會有極損失,因此可以根據需要延伸接線點數量。
由於感測器需要可靠地記錄和傳輸世界各地(從南極洲到阿曼等沙漠地區)的測量值,因此 PCB 連接技術也必須能夠應對這些不同的氣候帶。 picoMAX® 的極限溫度範圍為 −60 至 +100 攝氏度,因此它可以承受高溫和寒冷。
「我們一直使用 WAGO 接線端子台 – 最初偶爾使用,現在已成為我們的標準選擇。我們很享受出色的合作,所以 picoMAX® 的優勢只是錦上添花,讓一切都水到渠成」,Dominique Alt 高度評價了與 WAGO 的合作關係。「趨勢是多重感測器,因此我們目前正在研究這種類型的天花板感測器。對於這些方面,我們打算依靠 WAGO,」Thermokon 產品經理在描述一些即將推出的計劃時說道。
SPE – 使用單線對進行資料傳輸
為了使樓宇和房間自動化更加智能,一些 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器(例如 picoMAX®)具有 SPE 功能。SPE 代表單對乙太網,一種資料傳輸類型 他簡化了通訊,並允許將資料從現場傳送到雲端。與傳統的乙太網路相比,SPE 僅需要一對導線,並且已由 IEEE 標準化。這項新技術有可能減少網路轉換的次數,理想情況下使無縫 IP 通訊成為可能。
單對乙太網在自動化金字塔的所有級別之間架起了一座橋樑,為暢通無阻的數據流鋪平了道路。對於「最後一哩路」尤其如此,在現場級別,即感測器所在的位置 – 這裡 SPE 提供了更大的頻寬,無需減少資料量。
SPE 擁有多種不同的版本(包括 10BASE-T1L, PoDL 和 multidrop),被認為是一項關鍵技術,因為它不僅提供了替換以前使用的通訊電纜的可能性,而且還為通訊提供了統一的基礎。「這使得 SPE 成為感測器到雲端通訊的加速器,這是我們在工業 4.0 和 IIoT 應用中所需要的,」WAGO 技術管理副總 Marco Henkel 說道。
輕鬆連接單對乙太網
picoMAX®正好擁有這種技術。這使得 PCB 接線端子台能夠直接將訊號從感測器傳輸到雲端服務 – 所有這些都透過非常簡單的安裝方法,只需安裝人員將單線對直接插入端子台即可。
SPE 減少了佈線並確保資料在需要進一步處理的地方可用。這使得即使在難以到達的區域也能輕鬆建立網路。這可以透過機場、遊樂園和倉庫等大型建築中的感測器簡化對溫度、濕度、空氣品質和亮度的監測和控制,因為 SPE 可以透過 PoDL(數據線供電)處理長達 1,000 公尺的距離。
作為感測器製造商,Thermokon 在開發新產品時考慮單對乙太網非常重要。「我們的目標是在我們的產品組合中採用這項新技術並改良設備。在這方面,對於 Thermokon 來說,WAGO 等合作夥伴採取相同的措施非常重要。picoMAX® 支援 SPE 的事實也非常重要,」Dominique Alt 在描述 Thermokon 對支援 SPE 的設備連接技術的需求時說道。
PCB 接線端子台的另一個優點是消除了不同插拔式連接器介面的問題。目前市面上有六種針對單對乙太網連接進行標準化的 IP20 連接器。「最糟糕的情況是,即使只使用符合標準的產品,使用者也會反覆發現自己使用了錯誤的插頭或插座,」Marco Henkel 說道,他描述了擁有許多不同插拔式連接器介面的缺點。 picoMAX® 符合 IEC 63171 標準,支援非常容易連接的單對乙太網鏈路,因為不需要特殊的插頭。「只需將導線修剪到適當的長度,剝去絕緣層,將其插入 PCB 接線端子台中,就可以使用了,」WAGO PCB 連接產品經理 Viktor Dick 在解釋單對以太網連接的接線過程時說道。「最好的插頭是你不需要的插頭!」 Viktor Dick 解釋道。
[{"code":"2091-1172","name":"1 線式 THT 孔型連接器,直型; 按鍵; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 2 極; 1.0 mm Ø 焊針; 1,50 mm²; 淺灰色","url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%9E%8B/p/2091-1172","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnd1l5OHhOVEE1TVRZek5ESTBNVFUyTmd8Zjc4YjhjYWE4Y2IyYmIyNGM1ZDlmYWJmMzQxYTE2YTdmYTZkZTQ1ZWQxM2QyNTdhOTUxMWFhODgxODMxZWZhNg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneU5DOHhOVEE1TVRZek5Ea3lPVFk1TkM4eU1EQXdYekV6TXprNU1ESTVYMFJGTG1wd1p3fDMwOTE2OTYyMjkxZGM4OGU0ZmNmNTc5NDlkNjVjYjM5OTZjYmMzYTQ5MDYyYmYzZDE2Y2VhZjE3OTRlYmMwNzI","altText":"2000_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneU5DOHhOVEE1TVRZek5Ea3lPVFk1TkM4eU1EQXdYekV6TXprNU1ESTVYMFJGTG1wd1p3fDMwOTE2OTYyMjkxZGM4OGU0ZmNmNTc5NDlkNjVjYjM5OTZjYmMzYTQ5MDYyYmYzZDE2Y2VhZjE3OTRlYmMwNzI","altText":"2000_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneU5DOHhOVEE1TVRZek5Ea3lPVFk1TkM4eU1EQXdYekV6TXprNU1ESTVYMFJGTG1wd1p3fDMwOTE2OTYyMjkxZGM4OGU0ZmNmNTc5NDlkNjVjYjM5OTZjYmMzYTQ5MDYyYmYzZDE2Y2VhZjE3OTRlYmMwNzI","altText":"2000_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneU5DOHhOVEE1TVRZek5Ea3lPVFk1TkM4eU1EQXdYekV6TXprNU1ESTVYMFJGTG1wd1p3fDMwOTE2OTYyMjkxZGM4OGU0ZmNmNTc5NDlkNjVjYjM5OTZjYmMzYTQ5MDYyYmYzZDE2Y2VhZjE3OTRlYmMwNzI","altText":"2000_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmczTlM4eE5UQTVNVFl6TlRJeU5EWXdOaTh4TkRRd1h6RXpNems1TURJNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTEwNDc2M2FmZDNjNWM5MzViOTMwNTAwMThhMzA2ZjEwOTI5ZGFmNjQzNTY3OTYyNDQ4ZDZiZTM5ODllYWZlZQ","altText":"1440_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjcxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmc0TUM4eE5UQTVNVFl6TlRVNE5UQTFOQzh4TWpnd1h6RXpNems1TURJNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTNjOGIzMGYwOTkxMGI1MWMwYmM5ZGExZTBmZDkyOTE5ODY1OGVhMGJjMTZmMjZjNjk1NDlkODliODIyMzhiNA","altText":"1280_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhrT1M4eE5UQTVNVFl6TmpBM05qVTNOQzh4TURJMFh6RXpNems1TURJNVgwUkZMbXB3Wnd8MzY2ZGVhZDM3NGMzOTYxZDJhM2FjM2IzMjgwMDMwYmZmODY0MWVjNjgzNGFmZDQxMmQ0NzY3Njk2ZTMwODg3NQ","altText":"1024_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjc5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhsTnk4eE5UQTVNVFl6TmpRMk9UYzVNQzgzTmpoZk1UTXpPVGt3TWpsZlJFVXVhbkJufDdlZGI5ZDY1NzAwNDZiNjEzYzVlZmZlOWFlZjJhMmU1NWZhZDkzMjI3YjdjMWNkZTViYWRlNDYwYzk2MjgxYzE","altText":"768_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhtTlM4eE5UQTVNVFl6TmpnNU5UYzNOQzgwT0RCZk1UTXpPVGt3TWpsZlJFVXVhbkJufDY0ZmEyMDhkODlmYWE1NmU5MmNkZDlmZGMyOGIzYzAzYzVjODQyNmI1MmZkZTE1NDljNDFjNzI0Y2I3NDU0OGE","altText":"480_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpWXk4eE5UQTVNVFl6TnpBNU1qTTRNaTh5TURCZk1UTXpPVGt3TWpsZlJFVXVhbkJufGU2ZmZlNWJjZmRmNDBjMjkzYjY3YmU4NDg4NWUzOWY2YmU4MTM4ODM5MTc1OWVlNTExOTVmYTIwYjhlOWEyODc","altText":"200_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpWXk4eE5UQTVNVFl6TnpBNU1qTTRNaTh5TURCZk1UTXpPVGt3TWpsZlJFVXVhbkJufGU2ZmZlNWJjZmRmNDBjMjkzYjY3YmU4NDg4NWUzOWY2YmU4MTM4ODM5MTc1OWVlNTExOTVmYTIwYjhlOWEyODc","altText":"200_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpWXk4eE5UQTVNVFl6TnpBNU1qTTRNaTh5TURCZk1UTXpPVGt3TWpsZlJFVXVhbkJufGU2ZmZlNWJjZmRmNDBjMjkzYjY3YmU4NDg4NWUzOWY2YmU4MTM4ODM5MTc1OWVlNTExOTVmYTIwYjhlOWEyODc","altText":"200_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399029_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13399029-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhoTlM4eE5UQTVNVFl6TnpjME56YzBNaTh4TWpCZk1UTXpPVGt3TWpsZlJFVXVhbkJufDExOGQ5NjJlYjdjMjZhMzFiMjY5NjBjMmQ5NDdiNmM3ZTRlOGQ2Y2EwYzI0NDVmNzUyNzRiNzIxYmFjMWJmYzA","altText":"120_13399029_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13399029_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2091-1172","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%9E%8B/p/2091-1172","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["picomax","ec002637","ecom","2091-1172","27-44-04-02","picomax® ecom","socket","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821162407","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 線式 THT 孔型連接器,直型","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor THT female connector straight; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 2-pole; 1.0 mm Ø solder pin; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20911172","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"孔型連接器/插座","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2091-1174","name":"1 線式 THT 孔型連接器,直型; 按鍵; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 4 極; 1.0 mm Ø 焊針; 1,50 mm²; 淺灰色","url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%9E%8B/p/2091-1174","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjkzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnM09DOHhOVEE1TURFeE9Ea3hPREUzTkF8NmRjM2IzZTM5ZDA2OWQzZDA2M2Y4Y2FiYTcwOWVjNDYzNTg4YjM0ZGUwZDE0ZGQ2NTY3M2ZiZGQyZDQxZTllOA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoa01TOHhOVEE1TURFeE9UUTBNalEyTWk4eU1EQXdYekV6TXprNU1EWTVYMFJGTG1wd1p3fDcyMTQ3NTE0ZmE5Zjg0N2VkOWVkZDMwOTY2ZDg4NjYzMjBiOWNjMjUxMDk4Yzk3NjZlMGNjNzVhYmZkODgyNjc","altText":"2000_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoa01TOHhOVEE1TURFeE9UUTBNalEyTWk4eU1EQXdYekV6TXprNU1EWTVYMFJGTG1wd1p3fDcyMTQ3NTE0ZmE5Zjg0N2VkOWVkZDMwOTY2ZDg4NjYzMjBiOWNjMjUxMDk4Yzk3NjZlMGNjNzVhYmZkODgyNjc","altText":"2000_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoa01TOHhOVEE1TURFeE9UUTBNalEyTWk4eU1EQXdYekV6TXprNU1EWTVYMFJGTG1wd1p3fDcyMTQ3NTE0ZmE5Zjg0N2VkOWVkZDMwOTY2ZDg4NjYzMjBiOWNjMjUxMDk4Yzk3NjZlMGNjNzVhYmZkODgyNjc","altText":"2000_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoa01TOHhOVEE1TURFeE9UUTBNalEyTWk4eU1EQXdYekV6TXprNU1EWTVYMFJGTG1wd1p3fDcyMTQ3NTE0ZmE5Zjg0N2VkOWVkZDMwOTY2ZDg4NjYzMjBiOWNjMjUxMDk4Yzk3NjZlMGNjNzVhYmZkODgyNjc","altText":"2000_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhrWWk4eE5UQTVNREV4T1Rjd05EWXdOaTh4TkRRd1h6RXpNems1TURZNVgwUkZMbXB3Wnd8MTYzMGVlZTU4MzRkYTIyMzI5YTI3MTg4ODFmODFiZTY3NmE0YjdkMzM2MmQwNWRmOWViZTgxNTE0YTFhNDE4Mw","altText":"1440_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTEyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhsTWk4eE5UQTVNREV4T1RrMk5qYzFNQzh4TWpnd1h6RXpNems1TURZNVgwUkZMbXB3Wnd8Njc3ZDE5YWI1YWRiYWFiNzM0ZDYzYjkxOTRlZDQ4ODViNDY3ZDhlYmI4ZjBkOTRjMGE3OWJiMGVhZWJjODRlNQ","altText":"1280_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd4WkM4eE5UQTVNREV5TURJeU9EZzVOQzh4TURJMFh6RXpNems1TURZNVgwUkZMbXB3Wnd8NjNjZmRlYjRlYWM5NWJmOWI2OWI2YTAzOWM2MmM4NDY3YWI0Mzk3MWMwZWIyMDdmYzI1YjJjZjAyYWJiODc4Yg","altText":"1024_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd4Tmk4eE5UQTVNREV5TURRNU1UQXpPQzgzTmpoZk1UTXpPVGt3TmpsZlJFVXVhbkJufGRlMWNjYzZmOWI0NzZkODQ0ZDRmMDBjMjUxOTVkMzZjZTlmN2Q3NWI2ZDI0OWFkYTJjMjYxNjNjNmFjMjk1NzA","altText":"768_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd3WXk4eE5UQTVNREV5TURjMU16RTRNaTgwT0RCZk1UTXpPVGt3TmpsZlJFVXVhbkJufGZlYThjNjM0NmU5NWFmZDMxYzQ2ODhlMjNkN2JiNGNmMmRjZWU0MzFjNDFjNTQ1YmU3NzU0NmJhZTU4NmQ4NTE","altText":"480_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTkM4eE5UQTVNREV5TVRBeE5UTXlOaTh5TURCZk1UTXpPVGt3TmpsZlJFVXVhbkJufDkyYTZlNjAwZjQ0YzhmMzIzN2NlOTA5MzhiYjEwOGRhY2QwNzdkZjU2MTJmMDRmYTIxNDk5ZWFiZTI0MWJhYjQ","altText":"200_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTkM4eE5UQTVNREV5TVRBeE5UTXlOaTh5TURCZk1UTXpPVGt3TmpsZlJFVXVhbkJufDkyYTZlNjAwZjQ0YzhmMzIzN2NlOTA5MzhiYjEwOGRhY2QwNzdkZjU2MTJmMDRmYTIxNDk5ZWFiZTI0MWJhYjQ","altText":"200_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTkM4eE5UQTVNREV5TVRBeE5UTXlOaTh5TURCZk1UTXpPVGt3TmpsZlJFVXVhbkJufDkyYTZlNjAwZjQ0YzhmMzIzN2NlOTA5MzhiYjEwOGRhY2QwNzdkZjU2MTJmMDRmYTIxNDk5ZWFiZTI0MWJhYjQ","altText":"200_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399069_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13399069-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmcxWXk4eE5UQTVNREV5TVRjek5qSXlNaTh4TWpCZk1UTXpPVGt3TmpsZlJFVXVhbkJufDRhYzU1ODUzNGJjMDBjYzkzYzVhYTZhOGEyOTNjOGQ3NzNlZjQ0ZTdhMTQyZjY4NGM1OTlhNzhhNzcxZjY4ZTY","altText":"120_13399069_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13399069_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2091-1174","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%9E%8B/p/2091-1174","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["picomax","ec002637","ecom","2091-1174","27-44-04-02","picomax® ecom","socket","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821162421","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 線式 THT 孔型連接器,直型","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor THT female connector straight; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; 1.0 mm Ø solder pin; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20911174","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"孔型連接器/插座","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2091-1374","name":"1 線式 THT 孔型連接器,彎角型; 按鍵; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 4 極; 1.0 mm Ø 焊針; 1,50 mm²; 淺灰色","url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E5%BD%8E%E8%A7%92%E5%9E%8B/p/2091-1374","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzE4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJneE1pOHhOVEE1TWpZMk16azBNekU1T0F8MGMyYmUyYTliOTJiMmNhMjFjNzJhYzdhOTE0OTE1ZGMzMjlhYTNkNGNlZjdiOGY4Nzc1OTZkNWM5MDEzOTgwNw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjkxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnM01TOHhOVEE1TWpZMk5EWXpNVE15Tmk4eU1EQXdYekV6TnpFMk9UVTBYMFJGTG1wd1p3fGQyMGI4NjMwZmExMjU5MDk1MzViMjVlM2U4YzlhZmY3NjM0NGYwZmU0OWM3ODFmYzg3Y2QwYzVlNzc5YjhhYmM","altText":"2000_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjkxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnM01TOHhOVEE1TWpZMk5EWXpNVE15Tmk4eU1EQXdYekV6TnpFMk9UVTBYMFJGTG1wd1p3fGQyMGI4NjMwZmExMjU5MDk1MzViMjVlM2U4YzlhZmY3NjM0NGYwZmU0OWM3ODFmYzg3Y2QwYzVlNzc5YjhhYmM","altText":"2000_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjkxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnM01TOHhOVEE1TWpZMk5EWXpNVE15Tmk4eU1EQXdYekV6TnpFMk9UVTBYMFJGTG1wd1p3fGQyMGI4NjMwZmExMjU5MDk1MzViMjVlM2U4YzlhZmY3NjM0NGYwZmU0OWM3ODFmYzg3Y2QwYzVlNzc5YjhhYmM","altText":"2000_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjkxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnM01TOHhOVEE1TWpZMk5EWXpNVE15Tmk4eU1EQXdYekV6TnpFMk9UVTBYMFJGTG1wd1p3fGQyMGI4NjMwZmExMjU5MDk1MzViMjVlM2U4YzlhZmY3NjM0NGYwZmU0OWM3ODFmYzg3Y2QwYzVlNzc5YjhhYmM","altText":"2000_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczT0M4eE5UQTVNalkyTkRneU56a3pOQzh4TkRRd1h6RXpOekUyT1RVMFgwUkZMbXB3Wnd8NzA5OWY1YTI0MjVlYTRmMmZhZmRmMzJmMjkwNzA1YzM2ODgyNTZhMmY0MDc0OGJjMDFiZDE4YjM1MmViMDZkNQ","altText":"1440_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhqTnk4eE5UQTVNalkyTlRBNU1EQTNPQzh4TWpnd1h6RXpOekUyT1RVMFgwUkZMbXB3Wnd8Y2Y5NWQ3YWE4YzE5MWQwYThhZDJlNGUwNGE1ZTc5Y2U4MzI2ZjE3YzVmYjZjYWIwZGRiN2ViMzFjMDY2ZTc0Yw","altText":"1280_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhrTVM4eE5UQTVNalkyTlRNMU1qSXlNaTh4TURJMFh6RXpOekUyT1RVMFgwUkZMbXB3Wnd8Mjk5MTdkMTRjMjk1ZjNiMjY4ZGQ0MmNkNzM4MjAwZWYxOGFiMTY2OThkMGRmYTYwNzJiYjc5NmZiN2VlN2Q2ZQ","altText":"1024_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhrWWk4eE5UQTVNalkyTlRZME56RXpOQzgzTmpoZk1UTTNNVFk1TlRSZlJFVXVhbkJufDRhM2IxMmVhOTBmNGU5NjFlOTgyOTI0OWExN2UxNTk3NGY5NzkyNGYyYjgxNmQ3ZjdkYjMxM2VlZThmZTFmNmI","altText":"768_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzY1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmhsTWk4eE5UQTVNalkyTlRnME16YzBNaTgwT0RCZk1UTTNNVFk1TlRSZlJFVXVhbkJufDVjOWQyMzZiZTYwNWFlNmJjMTUzYzk4MzNlMDBkZWYxNGVhNDAzMDE4NTZmMzkzYzhhNTAzYWZjNGM0ZDZhM2E","altText":"480_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhqWWk4eE5UQTVNalkyTmpFd05UZzROaTh5TURCZk1UTTNNVFk1TlRSZlJFVXVhbkJufGYyYmE2MGFkMTNhOTdhYmFjMjY4NzFiMDYxZWFjZDUwNzYzYWNjZDUyMmMwYTczNDZjYmM4OGQxYzkxNDQ3YmY","altText":"200_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhqWWk4eE5UQTVNalkyTmpFd05UZzROaTh5TURCZk1UTTNNVFk1TlRSZlJFVXVhbkJufGYyYmE2MGFkMTNhOTdhYmFjMjY4NzFiMDYxZWFjZDUwNzYzYWNjZDUyMmMwYTczNDZjYmM4OGQxYzkxNDQ3YmY","altText":"200_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhqWWk4eE5UQTVNalkyTmpFd05UZzROaTh5TURCZk1UTTNNVFk1TlRSZlJFVXVhbkJufGYyYmE2MGFkMTNhOTdhYmFjMjY4NzFiMDYxZWFjZDUwNzYzYWNjZDUyMmMwYTczNDZjYmM4OGQxYzkxNDQ3YmY","altText":"200_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13716954_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13716954-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpTmk4eE5UQTVNalkyTmpjMk1USTBOaTh4TWpCZk1UTTNNVFk1TlRSZlJFVXVhbkJufGQ1ZTA4MGQxOWQ0NGQwMGI2NWNmMTdmZmRiNGVjODk3MzI3NGYxYWNjNDdkYTliMzM2YWU5ZTg2ZmZhODEyMmI","altText":"120_13716954_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13716954_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2091-1374","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E5%BD%8E%E8%A7%92%E5%9E%8B/p/2091-1374","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2091-1374","picomax","ec002637","ecom","27-44-04-02","picomax® ecom","socket","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821162889","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 線式 THT 孔型連接器,彎角型","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor THT female connector angled; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; 1.0 mm Ø solder pin; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20911374","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"孔型連接器/插座","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2091-1173","name":"1 線式 THT 孔型連接器,直型; 按鍵; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 3 極; 1.0 mm Ø 焊針; 1,50 mm²; 淺灰色","url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%9E%8B/p/2091-1173","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQ0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnd1pTOHhOVEU1TURZMU9UWXlPVEE0Tmd8N2VlODE5MGE2NDk2NjZmNDMyNjYzYWQ3MDE4YmE3OTRmODJiNGViZDU2ODRlZTQyMGE3ZmJkZDQxNTM4NTJkMA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTczMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobVlpOHhOVEU1TURZMk1ESTRORFEwTmk4eU1EQXdYekV6TXprNU1EVTRYMFJGTG1wd1p3fGZjOGE1NjVmODMxNTIxMjM1NjZjM2U5MDkwZTJlMzYzOTFlMDI5MTY1YTBlMDQ2OTBiZjRhMjUwNDQ0OWVlZmE","altText":"2000_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTczMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobVlpOHhOVEU1TURZMk1ESTRORFEwTmk4eU1EQXdYekV6TXprNU1EVTRYMFJGTG1wd1p3fGZjOGE1NjVmODMxNTIxMjM1NjZjM2U5MDkwZTJlMzYzOTFlMDI5MTY1YTBlMDQ2OTBiZjRhMjUwNDQ0OWVlZmE","altText":"2000_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTczMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobVlpOHhOVEU1TURZMk1ESTRORFEwTmk4eU1EQXdYekV6TXprNU1EVTRYMFJGTG1wd1p3fGZjOGE1NjVmODMxNTIxMjM1NjZjM2U5MDkwZTJlMzYzOTFlMDI5MTY1YTBlMDQ2OTBiZjRhMjUwNDQ0OWVlZmE","altText":"2000_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTczMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobVlpOHhOVEU1TURZMk1ESTRORFEwTmk4eU1EQXdYekV6TXprNU1EVTRYMFJGTG1wd1p3fGZjOGE1NjVmODMxNTIxMjM1NjZjM2U5MDkwZTJlMzYzOTFlMDI5MTY1YTBlMDQ2OTBiZjRhMjUwNDQ0OWVlZmE","altText":"2000_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjY0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhtTmk4eE5URTVNRFkyTURZM056WTJNaTh4TkRRd1h6RXpNems1TURVNFgwUkZMbXB3Wnd8MmE5MmQ4MDljYzE3MGI2ZWM2ZTkzNTdlMzQ1NmNiYTYxYTIyN2FlNTRiNGI2ZjY1NmUzYzNkODNlNTZiMjllMw","altText":"1440_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhoTWk4eE5URTVNRFkyTVRBd05UTTBNaTh4TWpnd1h6RXpNems1TURVNFgwUkZMbXB3Wnd8MjQ1ZTYwZWZjNDAwNDRhODA3MmY0MWI4OWUwMjA1ZjU0NWViMjhkNjRlOWFmNzEzOWM1NTUyM2ZjODkwNmMxYQ","altText":"1280_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmc1Tnk4eE5URTVNRFkyTVRNek16QXlNaTh4TURJMFh6RXpNems1TURVNFgwUkZMbXB3Wnd8MTZiNzNiMzViZDE5OWJhZGRlZjkyMzU2NGQwOTYzOWQ5ZjMwYjZkMDdmZDRjOTEzNDJkZWMyODI1YjgzMDBlYw","altText":"1024_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmc0WXk4eE5URTVNRFkyTVRZNU16UTNNQzgzTmpoZk1UTXpPVGt3TlRoZlJFVXVhbkJufDhmYTA4MDY4ZjQ1MTY2ZmU5YTRkZTZlNGMwM2QxNTk3MDg5OTRmNjlkODc0OTBiODBiNWRjY2IxYzVkMDNmODQ","altText":"768_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc0TXk4eE5URTVNRFkyTVRreU1qZzBOaTgwT0RCZk1UTXpPVGt3TlRoZlJFVXVhbkJufGRkMDcyOThhYTI5ZThiYjdkZTVhMjU1MTRlZTliYTg4OTM1YzE0YmE2YTQzOGU5OThlMmUzMzU1OTg2OTc2MWI","altText":"480_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd6TVM4eE5URTVNRFkyTWpJMU1EVXlOaTh5TURCZk1UTXpPVGt3TlRoZlJFVXVhbkJufGE3NjI1ZjczNThkNjg3MWM4OTBmNmUwNTU2ZjQ4OTUyNjUyYjNmOWViNWQzOGVlZjUzNzRhZTVlMDI3YWRkZjY","altText":"200_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd6TVM4eE5URTVNRFkyTWpJMU1EVXlOaTh5TURCZk1UTXpPVGt3TlRoZlJFVXVhbkJufGE3NjI1ZjczNThkNjg3MWM4OTBmNmUwNTU2ZjQ4OTUyNjUyYjNmOWViNWQzOGVlZjUzNzRhZTVlMDI3YWRkZjY","altText":"200_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd6TVM4eE5URTVNRFkyTWpJMU1EVXlOaTh5TURCZk1UTXpPVGt3TlRoZlJFVXVhbkJufGE3NjI1ZjczNThkNjg3MWM4OTBmNmUwNTU2ZjQ4OTUyNjUyYjNmOWViNWQzOGVlZjUzNzRhZTVlMDI3YWRkZjY","altText":"200_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399058_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd6TVM4eE5URTVNRFkyTXpBd05ERTVNQzh4TWpCZk1UTXpPVGt3TlRoZlJFVXVhbkJufDhlMDFhNjJlOGI1MzQxNzg0YmUyMjVjMWE3ZGZmYWY0NWEzYmQxNDFiZmIxMzI2MGU2YTBiYWFmYzkzM2ZkZDg","altText":"120_13399058_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13399058_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2091-1173","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%9E%8B/p/2091-1173","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["ec002637","picomax","ecom","2091-1173","27-44-04-02","picomax® ecom","socket","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143633062","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 線式 THT 孔型連接器,直型","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor THT female connector straight; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 3-pole; 1.0 mm Ø solder pin; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60342682","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"孔型連接器/插座","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2092-1174","name":"1 線式 THT 孔型連接器,直型; 按鍵; Push in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 4 極; 1.4 mm Ø 焊針; 2,50 mm²; 淺灰色","url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%9E%8B/p/2092-1174","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDk1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJobE5DOHhOVEE1TXpJeE56VTVNVE15Tmd8YmRiZTY2MDkzOTk5ZWFhNzVjZGExZjgzMDQyYjk3YjA3Y2Q3NjMyMGE4MjNmNjFhNjA5NjZlYjc3ZWQ3OGFkOQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoaU15OHhOVEE1TXpJeE9EVXdPRGd6TUM4eU1EQXdYekV5TlRJME16RXdYMFJGTG1wd1p3fGM4MmVjYzRkNDJjMjk0Zjc2YmRiOGVmNjg4MzU0MTE2ZTlmNjFhNTU3MzI2YWE2NzRjNGZmOWRkYzViYTFiM2Y","altText":"2000_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoaU15OHhOVEE1TXpJeE9EVXdPRGd6TUM4eU1EQXdYekV5TlRJME16RXdYMFJGTG1wd1p3fGM4MmVjYzRkNDJjMjk0Zjc2YmRiOGVmNjg4MzU0MTE2ZTlmNjFhNTU3MzI2YWE2NzRjNGZmOWRkYzViYTFiM2Y","altText":"2000_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoaU15OHhOVEE1TXpJeE9EVXdPRGd6TUM4eU1EQXdYekV5TlRJME16RXdYMFJGTG1wd1p3fGM4MmVjYzRkNDJjMjk0Zjc2YmRiOGVmNjg4MzU0MTE2ZTlmNjFhNTU3MzI2YWE2NzRjNGZmOWRkYzViYTFiM2Y","altText":"2000_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoaU15OHhOVEE1TXpJeE9EVXdPRGd6TUM4eU1EQXdYekV5TlRJME16RXdYMFJGTG1wd1p3fGM4MmVjYzRkNDJjMjk0Zjc2YmRiOGVmNjg4MzU0MTE2ZTlmNjFhNTU3MzI2YWE2NzRjNGZmOWRkYzViYTFiM2Y","altText":"2000_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTIzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxT1M4eE5UQTVNekl4T1RBNU9EWTFOQzh4TkRRd1h6RXlOVEkwTXpFd1gwUkZMbXB3Wnd8NWUyZTMzMWVlYzNmMjkyNGU1YTlmNzQzYmUzNWRiMWJiMmY0NGEyZWFjYmU4MjhmODNkYjQ4MzliZDdkNzEwNQ","altText":"1440_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTM3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmcwT0M4eE5UQTVNekl4T1RVNU1ERTNOQzh4TWpnd1h6RXlOVEkwTXpFd1gwUkZMbXB3Wnd8OWZiZWQ5MWM5ZGFmNDZkNWE2ZWU1NmM5ZWVkMDg5OTJiNzBjZTY4MzY5YTZmNjYzN2QwNDUzYjllY2Q1ZTk0YQ","altText":"1280_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd6WVM4eE5UQTVNekl4T1RrNE16TTVNQzh4TURJMFh6RXlOVEkwTXpFd1gwUkZMbXB3Wnd8ODUxZmJlZDY2ZDVkMzllNjVmNGU2NGU1NjVhYjkwOTIyY2MxOTQwOWIwMGE5MGRlOTdlMjUxZWRlNzY1YWFkOQ","altText":"1024_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhqTnk4eE5UQTVNekl5TURNME16Z3pPQzgzTmpoZk1USTFNalF6TVRCZlJFVXVhbkJufDJiNDdjNDgwMTlhZmMzMmI0Y2NjNTJmYzU1ZDcyMTQ1NDg1YTQ5MTI4NzRhODMyNDJiNGZjNDVjZTM5ODdhMDY","altText":"768_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhqWlM4eE5UQTVNekl5TURVME1EUTBOaTgwT0RCZk1USTFNalF6TVRCZlJFVXVhbkJufDEwMTM3Y2EyNDZhZDUxNGJmNjI4MWI2NzY1YzhjMjg2YjRhOGVkNjA0NGIwMDkzMWE2MWYxODdlNWFkNGE5MDI","altText":"480_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhrTlM4eE5UQTVNekl5TURjek56QTFOQzh5TURCZk1USTFNalF6TVRCZlJFVXVhbkJufDg0ZjQ0YThiYzIyNmYzYmUyOGZlODQzYmRkOTFjYjFjZTI2MjMwYzAzOWNmMzk5YWNmMWZhNDgyMjY5MGUwYmU","altText":"200_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhrTlM4eE5UQTVNekl5TURjek56QTFOQzh5TURCZk1USTFNalF6TVRCZlJFVXVhbkJufDg0ZjQ0YThiYzIyNmYzYmUyOGZlODQzYmRkOTFjYjFjZTI2MjMwYzAzOWNmMzk5YWNmMWZhNDgyMjY5MGUwYmU","altText":"200_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhrTlM4eE5UQTVNekl5TURjek56QTFOQzh5TURCZk1USTFNalF6TVRCZlJFVXVhbkJufDg0ZjQ0YThiYzIyNmYzYmUyOGZlODQzYmRkOTFjYjFjZTI2MjMwYzAzOWNmMzk5YWNmMWZhNDgyMjY5MGUwYmU","altText":"200_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12524310_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12524310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqWkM4eE5UQTVNekl5TVRNNU1qUXhOQzh4TWpCZk1USTFNalF6TVRCZlJFVXVhbkJufGFkMDg1M2U5NjI4M2ViMDU1YzY1MzZmZDY0NGExMzdmNzkyMjY4YzFiYTI5Y2M5MjM1NzNlNDVlNjA5ZmE1MGY","altText":"120_12524310_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12524310_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2092-1174","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%9E%8B/p/2092-1174","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["picomax","ec002637","ecom","27-44-04-02","picomax® ecom","socket","bushingterminalblock","2092-1174"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821165125","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 線式 THT 孔型連接器,直型","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor THT female connector straight; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; 1.4 mm Ø solder pin; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20921174","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"孔型連接器/插座","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2092-1176","name":"1 線式 THT 孔型連接器,直型; 按鍵; Push in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 6 極; 1.4 mm Ø 焊針; 2,50 mm²; 淺灰色","url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%9E%8B/p/2092-1176","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMU1TOHhOVEEyTVRVMU56WTNOREF4TkF8NzcxNWZjNDk0NzMwNDE5MjI5Mzk1YWVhNmE4ZDg0YzkwNzZjODBlODVkY2Y5NmVkNTA2YTczYTU4ZGY3MzY4NQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoTmk4eE5UQTJNVFUxT0RBNU9UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNelF5WVdNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIyZjZhMzhiZDBjNmI1ZTRhZTZkZjhhYWE1YTdkYTJhNTczZmYwMGI4NTQ3OGRiYzJjZWVlYzU1MTFjMDU3ZA","altText":"2000_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoTmk4eE5UQTJNVFUxT0RBNU9UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNelF5WVdNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIyZjZhMzhiZDBjNmI1ZTRhZTZkZjhhYWE1YTdkYTJhNTczZmYwMGI4NTQ3OGRiYzJjZWVlYzU1MTFjMDU3ZA","altText":"2000_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoTmk4eE5UQTJNVFUxT0RBNU9UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNelF5WVdNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIyZjZhMzhiZDBjNmI1ZTRhZTZkZjhhYWE1YTdkYTJhNTczZmYwMGI4NTQ3OGRiYzJjZWVlYzU1MTFjMDU3ZA","altText":"2000_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoTmk4eE5UQTJNVFUxT0RBNU9UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNelF5WVdNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIyZjZhMzhiZDBjNmI1ZTRhZTZkZjhhYWE1YTdkYTJhNTczZmYwMGI4NTQ3OGRiYzJjZWVlYzU1MTFjMDU3ZA","altText":"2000_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoWVM4eE5UQTJNVFUxT0RFNU9ETXdNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNelF5WVdNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzYzZDNmNDk3NWFhY2E3MjhkNDM5OWM1OGQ4ZTY0MmRlZTIyMjhlNzc0YWMwM2QzNTQ2ZjE2ODI4YjhiYmZhNQ","altText":"1440_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmhpTUM4eE5UQTJNVFUxT0RNeU9UTTNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNelF5WVdNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2I1MGM2YjBhYzRhZTFhY2NkNTVlMDliMTc2Zjc1N2I1MzAwMmRlY2JiZmI0Mzk1MTM3ZGJkOTk5NTRkYTMzOA","altText":"1280_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhpTnk4eE5UQTJNVFUxT0RVeU5UazRNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNelF5WVdNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODdmYzgzMTZjMmIwODM1MzE5MzY3YmQ2YjM5OWRhNWVmM2VlNzJhY2UzYzNlOGQ3ZDBmYjk4OGJiNTcyZjY3Yw","altText":"1024_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmhpWVM4eE5UQTJNVFUxT0RZMU56QTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpOREpoWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YjI0ZDQ0MzI0ZmVlZWM0M2E4ZDBjNWIzOTdkYjk5ZGFhYmI5ODRlYzI3MTY1NGI3ZDg5ZjdlZTVkZmUzZDQ1","altText":"768_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhpWlM4eE5UQTJNVFUxT0RjNE9ERXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpOREpoWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMTIwZTg0ZDg1YWQxNDU4M2UyOTc1ZTVmYWNlOWQ0ZTk0YzFhNjEwZTk0OGE4ZmE1ZDA3ZjQ3NTQ4OWIzMDY5","altText":"480_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyaGxaaTh4TlRBMk1UVTFPVEExTURJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek5ESmhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOTBkZWY2Yzg2Yjk2ZmUwMzlkY2Q3ODJiNDEwZTg3MmE2MGRhNWVkNGE0MWViMjZkMWYzNTQ4YmNjZTJkZGU","altText":"200_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyaGxaaTh4TlRBMk1UVTFPVEExTURJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek5ESmhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOTBkZWY2Yzg2Yjk2ZmUwMzlkY2Q3ODJiNDEwZTg3MmE2MGRhNWVkNGE0MWViMjZkMWYzNTQ4YmNjZTJkZGU","altText":"200_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyaGxaaTh4TlRBMk1UVTFPVEExTURJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek5ESmhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOTBkZWY2Yzg2Yjk2ZmUwMzlkY2Q3ODJiNDEwZTg3MmE2MGRhNWVkNGE0MWViMjZkMWYzNTQ4YmNjZTJkZGU","altText":"200_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000342ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyfGltYWdlL2pwZWd8YURZM0wyaGtaUzh4TlRBMk1UVTFPVFUzTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek5ESmhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3NDlhZDdlODZlYmJhMzg5MmQ1ZGMwN2VhMzI2M2U1YjBmMTk2MjhkNGJmYmIyZDI5N2NmYjM0MmRhYzZjMDM","altText":"120_0200000f000342ac000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000f000342ac000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2092-1176","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-%E7%B7%9A%E5%BC%8F-tht-%E5%AD%94%E5%9E%8B%E9%80%A3%E6%8E%A5%E5%99%A8%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%9E%8B/p/2092-1176","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["picomax","ec002637","ecom","27-44-04-02","2092-1176","picomax® ecom","socket","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821165149","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 線式 THT 孔型連接器,直型","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor THT female connector straight; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 6-pole; 1.4 mm Ø solder pin; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20921176","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"孔型連接器/插座","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]