winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® - 完美模組化電氣安裝

WINSTA® 模組化配電系統可輕鬆滿足樓宇安裝的嚴格要求。此系統提供簡單的插拔式電氣連接 – 使電氣安裝快速、安全且無錯誤。這也適用於其他應用,例如船舶和鐵道系統,以及工業應用。

優勢:

  • 防插錯和免維護
  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術: 單芯導線可直接插入
  • 廣泛的產品系列可輕鬆滿足所有電氣安裝要求:插頭、插座、卡入式設備連接器和 PCB 連接器以及分接器、電纜元件和配電盒
  • 緊湊設計
  • 元件可以清晰列印顏色編碼,以滿足自訂要求

模組化電氣安裝

模組化電氣安裝

產品概覽

瞭解 WINSTA® 模組化配電系統的多樣性。

狹小空間應用:WINSTA® MINI

WINSTA® MINI 系列是狹小空間中插拔式電氣安裝的理想選擇。其緊湊的設計支援小型化組件的趨勢,包括 LED 燈具和電子式安定器。

優勢:

  • 導線範圍:高達 1.5 mm2 (16 AWG)
  • 額定電流:16 A
  • WINSTA® MINI 專用元件 (帶有客製印刷),用於測量、控制和調節技術等特殊應用
  • 緊湊型插拔式 PCB 連接器提供極間距 4.4 mm 規格
winsta-mini_2000x2000px.jpg

提供最大可能: WINSTA® MIDI

種類最多的組件,用於快速、可靠、無差錯的電氣安裝 – 您現在可以透過靈活性和量身定制的解決方案滿足各種各樣的要求。

優勢:

  • 導線範圍:高達 4 mm2 (12 AWG)
  • 額定電流:25 A
  • 每極有兩個導線連接,用於菊鍊或跨接
  • 透過可選的客戶特定標記和智慧標記附件進行清晰識別
  • 帶有額外防插錯插槽
  • 2 至 7 極版本
  • 帶有通用 Linect® 照明連接系統和 WINSTA® Linect® T 型連接器的插拔式照明連接
winsta-midi_2000x2000px.jpg

大功率應用: WINSTA® MAXI

用於具有挑戰性連接的大功率插拔式連接器:這些插頭特別適用於能量饋入,因此非常適合用於例如 WINSTA® 配電盒。

優勢:

  • 最大限度地減少長電纜運行中的壓降
  • WINSTA® 配電盒完美結合
  • 高電流負載能力:特別適用於能量饋入
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

廣泛的應用領域: WINSTA® 分配器

WINSTA® 分配器適用於各種應用。例如 WINSTA® 配電盒支援透過 SMI 或連接 DALI 燈具控制多個百葉窗驅動器。系統分配器為配電、控制和開關系統等應用提供各種可自訂的解決方案。WINSTA® 分配器由我們的專案服務部門根據客戶要求進行規劃和製造。

優勢:

  • 插拔式輸出的緊湊型解決方案
  • WINSTA® 分配器允許集中、清晰佈線的電氣安裝
  • WINSTA® 配電盒也可自行組裝
  • WINSTA® 系統分配器:安裝 DIN-35 導軌安裝元件,如斷路器、保險絲和繼電器
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

用於精確裝配解決方案: WINSTA® 系統的電纜組件

電纜組件適用於 WINSTA® 模組化配電連接器產品組合中的許多系列。目錄範圍已經包括大量不同的電纜類型和長度。此外,可以根據需要創建訂制解決方案,針對特定應用進行精確訂制。客戶特定的解決方案在交貨時即可安裝,並且可以透過簡單、直接的即插即用方法整合安裝。

優勢:

  • 準備安裝:在施工現場快速輕鬆地安裝
  • 減少浪費:精確適配的解決方案避免電纜浪費
  • 節省時間:無需進一步的現場電纜處理

適用於圓形導管和導管:WINSTA® RD

圓形連接器非常適合安裝在空導管中,例如組合屋建築中。由於其圓形特點,該系列的組裝電纜可輕鬆穿過適當尺寸的孔和安裝管道。

優勢:

  • 導線範圍:高達 2.5 mm2 (14 AWG)
  • 額定電流:16 A / 20 A
  • 三極和四極預裝配電纜的產品組合,外徑為 17.5 mm (0.0689 inch),便於即插即用連接
  • 透過介面卡將配電整合到諸如牆壁插座等組件的電氣安裝中
winsta-rund_2000x2000px.jpg

適用於標準匯流排:WINSTA® KNX®

樓宇和工業自動化中標準化匯流排系統的解決方案,如 KNX®, LON® 或 ETHERNET

優勢:

  • 適用於高達 50 V 的超低電壓
  • 額定電流:3 A
  • 緊湊型設計,標準化介面
  • 兩個客製的防插錯裝置,具防插錯保護
winsta-knx_2000x2000px.jpg

可實現最大靈活性:WINSTA® IDC

例如,地下接線盒透過 1.5 mm2 至 16 mm2 (14–6 AWG) 的扁平電纜和相關的連接組件供電,這些連接組件可以與 WINSTA® MIDI 和 WINSTA® KNX® 配電連接器結合使用。

優勢:

  • WINSTA® 電源和分接模組允許在扁平電纜上的任何點進行連接 – 每極旋轉一圈就足夠了
  • 適用於匯流排和電源線或組合到一根電纜中的匯流排和電源
  • 得益於便捷的絕緣置換連接 (IDC) 技術,無需中斷電纜即可輕鬆安裝

winsta-idc_2000x2000px.jpg

宣傳冊:WINSTA® 模組化配電系統

了解我們的模組化配電系統!此宣傳冊概述了我們的 WINSTA® 產品,並重點介紹了它們具有特殊優勢的應用。

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

宣傳冊:使用模組化安裝進行規劃

了解 WINSTA® 在樓宇中的各種應用,以及具體的安裝範例,包含零件清單。

海報:WINSTA® 概覽

將其列印出來並掛起來 – 透過我們詳細的 WINSTA® 海報,您可以隨時掌握最重要的安裝設置,包括匹配的零件清單。

立即申請您的客製化解決方案!

除了優化您自己的流程的建議和工具外,我們在控制器或 Edge 設備上為您並與您一起規劃您的客製化解決方案。和我們聊聊!

為您的應用量身定制的解決方案 –無論是客製控制櫃還是能源、樓宇和工業領域的軟體解決方案,都沒問題。 我們為您提供什麼:

• 作為實用解決方案提供者的經驗
• 單一來源的整合解決方案
• 不斷增長的標準和特殊硬體和軟體解決方案的可擴增性
MM-173765_3d_wago_solutions_2000x1125_.jpg

新產品

WINSTA®相關的其他主題

客戶應用

您想看看在實際應用中使用模組化配電系統的解決方案嗎?在這裡,您將找到一系列亮點,這些亮點涉及使用模組化樓宇安裝執行的 WINSTA® 案件。探索模組化電氣安裝的多功能性!

building_referenz_squaire_2000x1125.jpg

WINSTA® 系統合作夥伴

WINSTA® 使電氣安裝快速、安全且無差錯。許多知名公司在電氣安裝方面依賴我們的連接系統,並且已經實施了 WINSTA® 在其產品組合中連接。點擊此處瞭解我們的系統合作夥伴的概述。

常見問題解答 – 您詢問,我們回答

我們收到很多關於插拔式電氣安裝的問題。其中許多問題可以預先參考解答。點擊下面清單中的問題即可取得答案。

宣傳冊:WINSTA® 模組化配電系統

了解我們的模組化配電系統!此宣傳冊概述了我們的 WINSTA® 產品,並重點介紹了它們具有特殊優勢的應用。

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

宣傳冊:使用模組化安裝進行規劃

了解 WINSTA® 在樓宇中的各種應用,以及具體的安裝範例,包含零件清單。

海報:WINSTA® 概覽

將其列印出來並掛起來 – 透過我們詳細的 WINSTA® 海報,您可以隨時掌握最重要的安裝設置,包括匹配的零件清單。

給您的啟發

看法、背景和技能知識:
查找與 WINSTA® 模組化配電系統相關的主題。

瞭解更多資訊

WINSTA®相關的其他主題

客戶應用

您想看看在實際應用中使用模組化配電系統的解決方案嗎?在這裡,您將找到一系列亮點,這些亮點涉及使用模組化樓宇安裝執行的 WINSTA® 案件。探索模組化電氣安裝的多功能性!

building_referenz_squaire_2000x1125.jpg

WINSTA® 系統合作夥伴

WINSTA® 使電氣安裝快速、安全且無差錯。許多知名公司在電氣安裝方面依賴我們的連接系統,並且已經實施了 WINSTA® 在其產品組合中連接。點擊此處瞭解我們的系統合作夥伴的概述。

常見問題解答 – 您詢問,我們回答

我們收到很多關於插拔式電氣安裝的問題。其中許多問題可以預先參考解答。點擊下面清單中的問題即可取得答案。

宣傳冊:WINSTA® 模組化配電系統

了解我們的模組化配電系統!此宣傳冊概述了我們的 WINSTA® 產品,並重點介紹了它們具有特殊優勢的應用。

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

宣傳冊:使用模組化安裝進行規劃

了解 WINSTA® 在樓宇中的各種應用,以及具體的安裝範例,包含零件清單。

海報:WINSTA® 概覽

將其列印出來並掛起來 – 透過我們詳細的 WINSTA® 海報,您可以隨時掌握最重要的安裝設置,包括匹配的零件清單。

您的 WAGO 聯絡人

其他服務選項:

您可能會對此感興趣

更多 WAGO 產品

插拔式連接器

無論是插拔式照明連接器、PCB 連接器還是安裝連接器,您都能找到一種易於使用的連接,滿足您的要求。

buehne_steckverbinder_ad_2000x1500.jpg

所有產品

瞭解 WINSTA® 系列的多樣性

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg