hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

帶有完美夾持力的大電流軌道式接線端子台:POWER CAGE CLAMP

POWER CAGE CLAMP 為導線提供合適的夾持力,適用導線線徑 35、50、95 和 185 mm2 (2、2/0、4/0AWG 和 350 kcmil)。WAGO 的大電流軌道式接線端子台是機器和設備製造以及能源生產領域中能源密集型應用的理想選擇。這些接線端子台也適用於 Ex e 應用。

  • 完美適用於各種應用:滿足最嚴格要求,包括鐵路和海上應用規定的要求
  • 適用於惡劣環境:耐熱和耐寒-甚至在最重負載下
  • 抗震動、免維護彈簧連接技術
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

用於 DIN 軌道式安裝

WAGO 的大電流軌道式接線端子台提供四種尺寸,適用於 6 至 185 mm⊃2; (16 AWG–350 kcmil) 的連接範圍。用於提供控制櫃照明或其他應用的較小截面積可與電源分接頭連接。
  • 易於操作:因為鎖片使接線單完保持開啟狀態以進行無需動手的接線,甚至還可輕鬆連接難以彎曲導線
  • 快速連接:無需耗時準備 – 無需環形端子或歐式端子
  • 始終可靠:完美夾持力 – 不依賴於操作員技巧
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

使用安裝固定耳進行的直接安裝

WAGO 大電流軌道式接線端子台適用導線線徑 50、95、185mm2 (2/0、4/0AWG、350kcmil),還可與固定耳一起用於安裝板的直接安裝。

  • 無需 DIN 導軌:透過固定耳直接安裝至安裝板
  • 透過板對板連接器可一起調整和迅速的大電流接線端子台
  • 灰黃色外殼的接地功能版本 - 未接觸安裝架
  • 多樣化配件:帶有螺旋固定耳的款式可與軌道式接線端子台共用相同配件

WAGO POWER CAGE CLAMP:
我們很樂意回答您的問題。

其他服務選項: