在此頁面
reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

通用接線應用模組化系統:X-COM®-SYSTEM 和 X-COM®S-SYSTEM

WAGO 的 X-COM®-SYSTEM、X-COM®S-SYSTEM 和 X-COM®S-SYSTEM-MINI 插拔式軌道接線端子台主要用於開關設備和控制應用(例如,鐵路系統)。其結合了軌道式接線端子台和插拔式連接器。在生產、組裝、操作和維護上,此系列提供了節省時間和成本的系統接線。

優勢:

  • 預先組裝元件和防插錯保護節省了時間和金錢
  • 安裝之前可先測試預接線子元件
  • 可快速可靠地更換元件

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®-SYSTEM

多樣性選擇是 X-COM®-SYSTEM 系列的特點。除了軌道式接線端子台外,本系列還包含應用於 PCBs、空中對接、面板安裝或穿透式的元件。經過數十億次的嘗試和測試,CAGE CLAMP® 技術確保所有應用領域的可靠連接。


優勢:

  • 錯誤預防:透過具有相同極數的編碼組 100% 防止錯插
  • 使用鎖定卡栓、束線板或外殼進行機械保護
  • 透過用於插入孔型插頭和基礎接線端子台中測試插頭的插槽,進行輕鬆測試
  • 使用跨接器於常見的孔型連接器和基礎接線端子進行跨接:即使拔出插頭後,選擇極連接仍存在
  • 額定值 500V/32 A是重載連接器的成本效益替代方案

xcom_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

X-COM®S-SYSTEM 提供兩種不同厚度的接線端子:3.5 mm/0.138 英寸(2020 系列)和 5.2 mm/0.205 英寸(2022 系列)。其與我們的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台及其各種配件相容,例如跨接和標記等配件。

優勢:

  • 可連接線徑高達1.5 mm2 (16 AWG)的端子台厚度僅 3.5 mm(0.138 英寸),連接線徑高達 4 mm2 (12 AWG) 的端子台厚度僅 5.2 mm(0.205 英寸)
  • 透過 Push-in CAGE CLAMP ®連接技術,單芯、多芯和壓接歐式端子的導線可快速接線。
  • 使用具有相同極數的編碼組防止錯插
  • 透過鎖定卡栓和束線板固定孔型連接器
  • 利用各種不同功能的跨接器解決任何跨接任務(例如,相鄰跨接器)
  • 雙跨接器插孔適合多種跨接選擇
  • 透過多線標記條和 WMB 標記明確標識
xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

系統接線可至 Ex 區域

WAGO 的插拔式 X-COM®S-SYSTEM 軌道接線端子台也具備 Ex 認證。這些版本提供 nA 類型的保護,並可應用於危險區域 Zone 2。

優勢:

  • 危險區域(例如,鑽油平台)中快速可靠的更換 - 100% 防錯插和防觸摸保護
  • 較短的鎖定卡栓提高了安全性,降低意外斷開的機會。
  • X-COM®S-SYSTEM  Ex 應用系列最大可用於導線尺寸 4 mm2 (12 AWG),額定電流高達 20A。

您的WAGO 聯繫窗口.