在此頁面
buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

與 WAGO 的 PCB 接線端子台和插拔式連接器進行可靠連接

不同的應用需要不同的解決方案。WAGO 提供最廣泛的 PCB 接線端子台和插拔式連接器。例如,各種彈簧匣連接技術可讓您輕鬆應對來自驅動器、控制器技術或照明行業的挑戰。

優勢:

  • 高度多樣化的規格
  • 簡單和安全的使用
  • 透過彈簧匣連接技術實現永久的安全導線連接
  • 直接插入式連接技術 Push-in  CAGE CLAMP® 和 PUSH-WIRE® 系列可快速、省時地連接單芯和帶歐式端子的導線
  • 使用波峰/手動焊接(THT)和回流焊(THR/SMT)產品無縫整合到您的製造過程中

 

steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

大功率 PCB 接線端子台

功率電子應用上,WAGO 可提供額定橫截面積為 4 mm2、6 mm2 和16 mm2,額定電流高達 76 A 的範圍的兩個 PCB 接線端子台系列。這些緊湊且高效能的PCB接線端子台易於使用,並且具有最大的佈線靈活性。PCB 接線端子台包含兩種可選類型:帶有或不帶有操作壓桿的接線端子台。

優勢:

  • 全面的產品範圍
  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術簡化導線連接
  • 更大的接線範圍,更高的載流能力
  • 透過使用大截面和大電流緊湊型接線端子台來節省資金和空間
  • 從水平和垂直兩個方向上連接導線到 PCB 上
  • 平行或垂直於導線入口進行測試
  • 應用範圍廣,可用於各種行業和應用

 

smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

SMD PCB 接線端子台

WAGO SMD PCB 接線端子台系列產品是您的 LED 應用和工業應用的理想解決方案。受益於幾個工業領先的優勢,例如,緊湊簡單設計。

優勢:

  • 單芯導線可直接插入
  • 扁形設計和白色外殼最大限度地減少了板上陰影
  • 滾帶式包裝可用於自動組裝

 

p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

PCB 接線端子台

WAGO 提供範圍從 0.08 到 16 mm2 (28–6 AWG) 的各種 PCB 接線端子台,以將 PCB 連接到您的設備環境。公制或英制引腳間距為 2.5 至 20 mm(0.098-0.787 英寸),WAGO 為您的應用提供了合適的解決方案。

優勢:

  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術讓單芯導線可簡單可靠的連接
  • 可根據不同需求選擇不同導線進入方向和驅動類型的 PCB 接線端子台
  • 自訂顏色組合,可一目了然瞭解連接配置
  • 使用各種焊接製程的產品可輕鬆整合到您的製造過程中
  • 具備穿透式連接應用

 

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

插拔式 PCB 連接器

從 WAGO 大量的插拔式連接器解決方案中,始終可以找到適合您的應用。WAGO 的插拔式 PCB 連接器適用於 0.08 至 10 mm2 (28–8 AWG) 範圍內的導線,滿足端到端系統接線的所有要求。

優勢:

  • 插拔式 PCB 連接系統完美地滿足了各種要求和應用領域。
  • 這些系統中的各種連接器適用於所有可能的應用
  • 快速,防振和免維護彈簧匣連接技術
  • 焊針間距從 2.5 到 7.62 mm(0.098-0.3 英寸),載流能力高達 41 A
  • 插拔式 PCB 連接器可用於獨立焊接引腳和焊接引腳條
  • 具備穿透式連接應用

 

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®:插拔式連接器系列

一個鉻鎳鋼彈簧意味著施加的接觸力加倍:這一原則使得 picoMAX® 比其他連接系統緊湊度提高 30%。

優勢:

  • 緊湊型設計: 減少高達 30% 的空間
  • 從根本上簡化了接觸系統
  • 即使在更高的環境溫度下,特殊設計、創新的彈簧壓接技術和新型絕緣材料確保了絕對的接觸可靠性
  • 由於整合式互鎖和公頭內幾乎完全遮蔽的母連接器,線對板連接的抗振性高達 20g
  • 通過測試槽平行於連接器入口進行高效測試