anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

開拓性連接技術

WAGO CAGE CLAMP® 連接技術可協助您降低成本且提高應用安全。

作為彈簧連接技術的全球領導者,WAGO 提供完美的連接系統,滿足您一切需求。
早在 1951 年,WAGO 就已開始使用彈簧連接技術概念來取代鎖螺絲連接方式。「WAGO連接器」是世界上第一個用於接線盒的 PUSH WIRE® 連接器。隨著 CAGE CLAMP® 的發明,我們制定出新的標準,並不斷延伸和最佳化。WAGO 連接技術特點,抗震動、快速和免維護。

優勢:

  • 縮短接線時間可降低人力成本
  • 更快的偵錯速度可降低前期成本,免維護連接可長期節省成本
  • 免維護彈簧連接技術:更佳的系統運作時間和提高設備可靠性
  • 堅固耐用的設計: CAGE CLAMP® 設計適用於世界上任何惡劣環境

有效創新

我們的連接技術

cage-clamp_2000x2000.jpg

全球數十億次應用證明

我們在 1977 年發明 CAGE CLAMP® 彈簧連接技術,而今彈簧連接技術已是電氣連接技術的工業標準。

CAGE CLAMP® 資訊概覽:

  • 適用導線線徑: 0.08 至 35 mm⊃2; (28–2 AWG) 的單芯導線、多芯導線和細多芯導線。CAGE CLAMP® 彈簧匣和導流條均構成獨立的接線單元。
  • CAGE CLAMP® 由高品質鉻鎳合金鋼製成。
  • 導流條由電解銅製成,表面鍍錫。

CAGE CLAMP® 連接

適用於所有類型導線:

  1. 打開彈簧
  2. 插入導線
  3. 閉合彈簧 – 完成!
push-in-cageclamp_2000x2000.jpg

輕鬆插入

Push-in CAGE CLAMP® 是適用於所有導線類型的連接技術,導線直接插入即可。

Push-in CAGE CLAMP® 資訊概覽:

  • 適用導線線徑: 0.14 至 25 mm⊃2; (24–4 AWG) 的單芯導線、多芯導線和細多芯導線
  • 單芯導線直接插入即可連接 – 無需工具。

Push-in CAGE CLAMP® 連接

此類型連接允許導線以兩種不同的方式連接:

  1. 各種類型導線的通用型接線使用操作工具開啟接線單元,插入導線,取下操作工具—完成!
  2. 直接插入式連接技術:只需簡單地將導線插入接線單元—完成!

硬導線,例如單芯導線、壓接歐式端子的多芯導線和細多芯導線,可以無需操作工具直接插入。拆除導線需要搭配操作工具。

push-wire_s_an_2273_0205_004_xx_2000x2000.jpg

最快速的連接技術

PUSH WIRE® 連接系列利用導線本身硬度來抵消彈簧接觸力進行導線連接。PUSH WIRE® 主要用於接線盒用連接器。

PUSH WIRE® 資訊概覽:

  • 連接單芯導線、多芯導線。
  • 導線可直接插入接線單元,在此過程中,利用導線本身硬度來抵消彈簧的接觸力。
  • 每個導線均連接於單獨的接線單元中。
  • 漏斗形導線入口可防止在單個接線單元中連接多個導線。

PUSH WIRE® 連接:

  1. 單芯導線和多芯導線可無需操作工具直接插入。
  2. 透過同時扭轉和拉動導線來移除導線。
power-cage-clamp_2000x2000px.jpg

大線徑導線的通用連接

POWER CAGE CLAMP 螺絲夾連接系列可連接導線線徑高達 185 mm⊃2; (350 kcmil)

POWER CAGE CLAMP 資訊概覽:

  • 適用導線線徑:10 … 185 mm⊃2; (8 AWG … 350 kcmil)
  • 使用六角扳手開啟彈簧。
  • 固定扣保持彈簧開啟,以便於導線連接 – 適用於三相電路接線。

POWER CAGE CLAMP 連接:

  1. 插入六角扳手並逆時針旋轉至停止位置即可開啟彈簧。
  2. 接著,按下橙色鎖片。彈簧鎖定在開啟狀態,此時可空出雙手進行接線。
  3. 將已去除絕緣外皮的導線插入接線單元,並插到底。
  4. 將六角扳手逆時針稍轉一下,插鎖自動解開,導線即固定。
您的WAGO 聯繫窗口.