寬廣的周圍空氣溫度範圍
允許的周圍空氣溫度範圍從冰冷的 −40 C 到悶熱的 +70 C (−40 F … +158 F),遠端 I/O 系統不需要空調,可以在世界任何地方以較低的成本做應用 – 即使在最狹窄的空間內。這是令人印象深刻的高度可靠性!
我們將其他人屈服的領域實現自動化-可靠且經濟地運行至地區 0/20 危險區域!
優勢:
產品概覽
適用於極端環境的系統
XTR – 我們的縮寫代表了對氣候影響、振動、衝擊和浪湧電壓的極端保護。這些情況主要發生在設備暴露於室外區域。在這些行業中,使用的自動化系統通常需要為承受氣候變化和機械應力的開關/控制櫃額外佔用空間,並使用昂貴的保護功能。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 在這些條件下不需要任何附加措施,並且還具有突出的功能,例如 -40 至 + 70 ℃(-40 ... + 158 ℉ )的延伸工作溫度範圍。
允許的周圍空氣溫度範圍從冰冷的 −40 C 到悶熱的 +70 C (−40 F … +158 F),遠端 I/O 系統不需要空調,可以在世界任何地方以較低的成本做應用 – 即使在最狹窄的空間內。這是令人印象深刻的高度可靠性!
自動化系統需要特別抗振,尤其是安裝在靠近容易發生振動或產生衝擊的系統組件時。效力大的馬達和電源斷路器只是兩個例子。WAGO I/O System 750 XTR 的開發也是為了在這些環境中設立新標準。依據 DIN EN 60068-2-6 的抗振性高達 5g 的加速度和 15g (150 m/s⊃2) 的抗衝擊性,以及依據 IEC 60068 的 25g (250 m/s⊃2) 的持續抗衝擊性-2-27,此系統就是為可靠性而設計。即使在最嚴苛的應用(例如隧道鑽掘機)中,您也可以仰賴持久、無故障的操作。
WAGO 遠端 I/O System 750 XTR 提供高達 5 kV 脈衝電壓的更高隔離度、更低的 EMC 干擾輻射和更高的 EMC 干擾不敏感度,以確保無故障運行。在您的應用中,您可以使用 750 XTR 與系統的其他部分進行有針對性的通訊,而不會產生干擾或中斷其他系統組件。這確保了您可以信任的成功通訊和可靠性。
通訊模組將 WAGO I/O System 750 XTR 連接到更高級別的控制系統。模組支援常用的通訊協定,例如 PROFIBUS、CANopen 和 ETHERNET 標準。此 I/O 系統經過調整,可整合到 750 XTR 和 PFC200 XTR 控制器的可延伸控制解決方案中。WAGO 的 e!COCKPIT (CODESYS 3) 以及 WAGO I/O-PRO (架構於 CODESYS 2) 工程環境可用於配置,編程,診斷和視覺化。
WAGO 用於極端環境的各種 I/O 模組質之另一個亮點是其緊湊的設計。這些模組具有多達 16 個通道,寬度僅 12 mm(0.472 inch),可在控制櫃中節省大量空間,而不會以任何方式限制應用。750 XTR 也是可再生能源領域(風力發電、光電和沼氣發電廠)、變電站和配電(饋入管理和能源網路監控)以及造船、陸上/離岸工業和鐵道應用。
得益於 ATEX/IECEx 認證,WAGO I/O System 750 XTR 既可以在危險區域之外使用,也可以由經過認證的外殼在 Zone 2/22 內使用。除了來自 Zone 2/22 的感測器和驅動器的標準信號外,來自 Zone 0/20 和 1/21 的本安感測器和驅動器也可以整合到藍色外殼的 I/O 模組中。這種本質安全特性與極端環境耐受性的結合使 WAGO I/O System 750 XTR 對於上游(開採、加工)和下游(運輸、精煉)部門的石油和天然氣工業系統以及暴露於極端溫度循環的室外系統具有無比的價值。
在這些實用的影片中,認識您需要了解的有關 WAGO I/O System 750 XTR 及其應用的所有資訊。
WAGO I/O System 750 XTR
WAGO I/O System 750 以及 WAGO I/O System 750 XTR
I/O System 750 XTR 專為承受極端環境和惡劣條件的應用而設計。其中包括能源、造船、離岸設施和鐵道應用。此系統可以在緊湊的空間內裝配大量通道,進而節省了寶貴的控制櫃空間。大多數 I/O 模組寬度僅 12 mm,並提供多達 16 個通道。
優勢:
產品型號:
750-8212/040-000 PFC200 G2 2ETH RS XTR
750-8212/040-001 PFC200 G2 2ETH RS Tele XTR
750-8216/040-000 PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS XTR
750-1417/040-000 8DI 24 VDC 3 ms LSS 2-wire XTR
750-1516/040-000 8DO 24 VDC 0.5 A LSS 2-wire XTR
750-471/040-000 4AI U/I DiffGalvXTR
750-637/040-000 Inc. Encoder 5 VDC 32 bits XTR
750-677/040-000 4PWM 24 VDC 0.2 A XTR
750-600/040-001 End Module 8*N XTR
上市時間: 2021年12月
防止汙垢和濕氣的安全保護
750 XTR I/O System 產品經理 Manfred Kühme 說:「這些連接器滿足嚴格的要求,尤其是鐵道行業的要求。」 M12 插頭具有很高的機械強度,並且在插入時能夠抵抗汙垢和濕氣。同時,他們確保安全可靠的接觸,實現無差錯的數據傳輸。與 RJ45 插頭相比,他們不僅是插入式的,而且還以防振的方式旋入插座。Kühme 解釋道:「對於鐵道應用中使用的堅硬、沉重的 ETHERNET 電纜,這被認為是更可靠的連接類型。」
戶外技術經過多次驗證
WAGO I/O System 750 XTR 已經在鐵道、船舶和石化行業以及水和廢水處理系統的許多嚴苛戶外應用中證明了自己。針對各種應用和市場的認證、高性能組件、小尺寸和大量 I/O 模組選擇是該系統在最具挑戰性的條件下提供最大靈活性的關鍵最重要的優勢。
優勢:
產品型號:
750-364/040-010
750-365/040-010
750-8212/040-010
750-8213/040-010
上市時間: 已上市
您可能會對此感興趣
相關主題和產品
產品應用
有關自動化技術的更多相關資訊