產品編號 758-879/000-002

Micro SD存储卡; SLC-NAND; 1 GByte; 可承受温度范围为:-40 °C到85 °C

描述



微型 SD 記憶體卡代替傳統存儲介質,用於存儲客戶資料和啟動項目,或在設備之間傳輸此資料。

該記憶體卡得益於其延伸的溫度範圍,還可用於高達 60°C 的應用中。此卡採用的「SLC」快閃記憶體技術和「損耗均衡」快閃記憶體管理過程增強了該記憶體卡的可靠性,還延長了其使用壽命,這是在工業應用中需滿足的重要要求。

此記憶體卡符合 SD 標準,使其可用於配備了微型 SD 插槽的任何資料處理系統中。

該工業記憶體可具有以下系統功能:

  • 存儲容量:10 Gbytes
  • 可延長使用壽命和、提高可靠性的 SLC NAND(單層存儲)快閃記憶體
  • 符合 SDA 物理層規範,版本 2.0
  • 基於 SIP(系統級封裝)技術
  • 錯誤校正功能:28 位/1KB
  • 統計和動態損耗均衡,用於增強可靠性和可用性
  • CPRM(多媒體資料內容保護)支持

產品細節

詳細資料

Technical Data

Baud rate -
記憶體 1 GB
最大讀/寫週期數 18 MB/s / 16 MB/s
MTBF 5,000,000 小時。
服務壽命 2,000,000 個程式/運行週期

幾何數據

寬度 15 mm
高度 11 mm
深度 1 mm

材料資料

重量 9.999 g

環境條件

(工作) 環境溫度 -40 … 85 °C
(存儲) 環境溫度 -40 … 85 °C
相對空氣濕度(無冷凝) 95 %
震動阻抗 15g
抗衝擊性 1000 g

商業資料

Product Group 27 (Special components I/O)
Country of origin TW
GTIN 4050821045021

下載

Documentation

Additional Information

CAD/CAE - Smart Data

WSCAD

WSCAD Universe