在異常惡劣條件下擷取信號
WAGO 的感測器/驅動器集線盒採用模製電纜(水深 1 m,72 小時)設計極其堅固,滿足 IP67 和 IP68 防護標準。這種設計使其成為無需控制櫃即可在極端環境(溫度、衝擊、振動)下記錄信號的應用的理想選擇。當在使用有源 IP67 I/O 系統時由於信號數量低或信號條件簡單(僅數位信號擷取/輸出)而無法實現成本效益時,這也是很好的替代選擇。
感測器/驅動器集線盒直接安裝在機器或系統上,作為用於信號傳輸的無源分配系統,其傳輸過程快速、具有成本效益。此外,最重要的是無需機櫃。由於採用完全封裝的 IP67 外殼,因此信號可以可靠地到達控制器。
WAGO 感測器/驅動器集線盒的優勢:
WAGO 應用案例
在機器級別使用的信號擷取
M8/M12 感測器/驅動器集線盒置於接近製成的位置,並在機器級別擷取信號。其可在非常惡劣的環境條件下使用,並通過模製或可拆卸電纜在感測器/驅動器和控制器之間建立連接。使用標準化可插拔連接支持感測器和驅動器隨插即用,而幹線電纜的使用將 I/O 信號的獨立接線用控制櫃中的自動化元件取代。電纜組織良好並最小化。
WAGO 的感測器/驅動器集線盒採用模製電纜(水深 1 m,72 小時)設計極其堅固,滿足 IP67 和 IP68 防護標準。這種設計使其成為無需控制櫃即可在極端環境(溫度、衝擊、振動)下記錄信號的應用的理想選擇。當在使用有源 IP67 I/O 系統時由於信號數量低或信號條件簡單(僅數位信號擷取/輸出)而無法實現成本效益時,這也是很好的替代選擇。
帶有可拆卸連接電纜(M16 或 M23 可插拔連接器)的感測器/驅動器集線盒是需要頻繁斷開和重新連接的區域(例如,運輸、修改、服務)的理想選擇。
當具有挑戰性的電纜路徑不允許使用預裝配的 M16/M23 電纜時,首選帶有模製電纜的感測器/驅動器集線盒。