在此頁面
buehne_controller_2000x2000_1.jpg

PLC - 控制器

最佳效能和可用性:憑藉 WAGO 的超高效能、低功耗、多種介面, 以及節省空間的設計和高可靠性,WAGO 的使用者友善控制器(PLC)成為了經濟高效的自動化解決方案。

使用 WAGO 控制器的優勢:

  • 可透過 e!COCKPIT (CODESYS 3) 和 CODESYS2 進行編程
  • 支援最多通訊總線 - 支援所有標準通訊協議和 ETHERNET 標準。
  • 從可程式控制器至 PFC100 和 PFC200 控制器的可延伸計算能力
  • 可結合 WAGO-I/O-SYSTEM 750 系列:具有最大靈活性和功能多樣性的 500+I/O 模組
  • 同樣適合於極端環境應用

產品概覽

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

在最小的空間內的最佳效能:
PFC100

緊湊空間內的多樣輸出!WAGO 的 PFC100 控制器是一款效能卓越的控制器,而且性價比極高。

  • 使用 e!COCKPIT 進行經濟的案件規劃
  • 透過可升級的控制技術為未來業務做好準備
  • 安全封包提供設備內置資料安全
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

PFC200 系列 : 效能最強大的控制器

WAGO 的 PFC200 控制器非常適合用於工業、製程和樓宇自動化的各種應用。
  • 這些 PLC 適用於標準和惡劣環境中的小型控制應用。
  • 其支援多種通訊總線,是分散式通訊模組系統的理想選擇。
  • 其中 750 XTR 系列控制器適用於極端環境中的應用。

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

極端環境應用:
PFC200 XTR

適用於極端環境的 PFC200 XTR 控制器:其設計、控制和視覺化等特點是其他控制器所沒有的。
  • 這些控制器可承受極端氣候、振動、衝擊和突波電壓。
  • 其支援多種通訊總線,是分散式通訊模組系統的理想選擇。
  • PFC200 XTR 控制器具有嵌入式 Linux 作業系統和 CODESYS 3 架構的 e!RUNTIME 環境。
controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

我們高度靈活運用的控制器:
750 系列控制器

WAGO 的 750 系列控制器非常適合用於工業、程式和樓宇自動化的各種應用。
  • 這些模組化控制器可用於 WAGO-I/O-SYSTEM 內的所有主要現場總線系統。
  • 其可快速偵錯並且免維護。
  • 750 系列具有節省空間的設計。
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

極端環境應用:
750 XTR 控制器

極端環境應用中無限制的自動化 - 750 XTR 控制器
  • 額定工作溫度: -40 至 +70°C(-40... +158°F)
  • 極端隔離:可抵抗高達 5kV 的脈衝電壓
  • 抗振動:最大可承受 5g 加速度

智能電網通訊協議

為未來能源市場需求做好充分準備。選擇支援 IEC 60870-5-101、-103 和 -104、61850-7、61400-25 以及無線(GPRS) 用 DNP3 通訊協議或者使用有線(透過 ETHERNET)的 WAGO 智能電網控制器來連接到控制系統。

雲端應用

記錄、數位化及有價值的資料連接 - 是工業 4.0 背後的核心概念。簡單的軟體升級便可將 WAGO PFC100 和 PFC200 系列控制器轉換為 IoT 控制器,將資料從現場傳送至雲端。

嵌入式 Linux

嵌入式 Linux 可提供一個簡潔安全的作業系統並幫助使用者實現完全控制。即時 Linux® 軟體集眾多優勢於一身,可隨時靈活應用「開放原始碼」滿足使用者特殊需求。除高度穩定以外,此強大作業系統同時透過啟動開放原始碼軟體提供持續最佳化,特別是針對安全方面,保持當前狀態和準備適應下一步。

網路安全

聯網的增加和全球網際網路的連接推動了安全的資料儲存和傳輸的趨勢。為確保網頁瀏覽和資料傳輸期間的資訊安全和完整性,SSH 和 SSL/TLS 加密方法已整合至 PFC100 和 PFC200 控制器中,以建立安全的 HTTPS 和 FTPS 連接。防火牆防止了非必要存取的額外保護。

CODESYS

WAGO 所有控制器皆配備高效能的工業標準 CODESYS。因此,可以使用 EC 61131-3 PLC 編程語言 (ST,FBD,LD,IL,SFC 和 CFC) 來開發軟體。CODESYS 不僅提供可靠的編程環境,其還可引導開發人員,讓他們無需重新學習即可直接利用或進一步開發現有程式。這代表著現代化的範利,例如物件導向的程式設計(OOP),或視覺化技術均可實現。