公司新聞 2020年9月2日
輕鬆、直接連接能耗錶 - 使用 M-Bus 主站

降低成本、簡化安裝並節省空間:新型 753-649 M-Bus 主站模組可將多達 40 個 M-Bus 裝置直接連接到 I/O 系統,以捕獲能耗資料 - 無需外閘道器和電平逆變器。
優勢:
- M-Bus 裝置直接(無外閘道器/電平逆變器)和 I/O 系統連接,具有成本效益
- 通過與其他 I/O 系統的模組和介面相結合,最大限度地提高靈活性
- 容易使用:使用多個模組來處理更大的資料量
降低成本、簡化安裝並節省空間:新型 753-649 M-Bus 主站模組可將多達 40 個 M-Bus 裝置直接連接到 I/O 系統,以捕獲能耗資料 - 無需外閘道器和電平逆變器。
智慧能源管理從單獨收集熱量、水、電和氣體消耗開始。因此,私人和商業使用者關注的是測量能源消耗 – 首先是樓宇自動化領域。
帶有 M-Bus 主局模組(Meter-Bus)的 I/O 系統是處理能源和能耗資料的正確解決方案:根據 WAGO 控制器,可在控制系統的現有現場匯流排合約上靈活傳輸能耗資料。透過這樣做,您可避免樓宇資訊的額外發送。軟體可用於透過乙太網路介面輕鬆傳輸資料。
M-Bus 本質上是一種具有成本效益的現場匯流排,用於根據 EN 13757 傳輸能耗資料。使用 WAGO 的 M-Bus 主局模組降低額外成本:與同類解決方案相比,該模組非常節省空間,進而減少接線開銷。
M-Bus 用於讀取電能表、熱量表、煤氣表、水表以及來自不同製造商的各種感測器和執行器的能耗資料。作為測量能耗資料的有效系統,M-Bus 通常用於樓宇控制系統領域。
基於主局/子局通信模式,M-Bus 系統可以作為線路、星型或樹狀拓樸結構操作。主局為串列匯流排供電並處理 M-Bus 子局(測量裝置)的資料。帶有 M-Bus 的 WAGO 控制器通過 2 線式匯流排與匯流排元件通信,可承擔主局的角色。每個模組最多可連接 40 個從站。M-Bus 以 300 至 9600 bps 的速度傳輸資料。例如,普通型 J-Y(St)Y Nx2x0.8 mm 電話電纜可用作 M-Bus 電纜。
產品總覽