公司新聞 2020年9月2日
控制檢測:危險區域 I/O 模組

在Zones 1/21 和 0/20 區域感測器/執行器連接的新功能:每個 NAMUR NE43 本質安全型 4 通道 I/O 模組控制各種閥門類型,並有 0-20mA、4-20mA 和 3.6-21mA 標準信號。

產品概覽

WAGO 的 4 通道數位輸出模組(750-539)提供了新的可能性

WAGO 新式本質安全型 4 通道 24VDC Ex i 數位輸出模組(750-539)控制不同製造商的各種閥門類型(例如,Bosch、SMC、Festo 和 Norgren)。具有上/下計數器和更高輸出電流的特殊 I/O 模組優勢。

使用 WAGO 4 DO 24 VDC Ex i 模組的優勢:

  • 最大輸出電流 50mA
  • 在Zones 1/21 和 0/20 的控制閥和閥門
  • 通道診斷(例如,短路和斷線診斷)
  • 緊湊外型設計:可節省空間且具有成本效益
  • ATEX、IECEx 認證

WAGO 新型 4 通道類比輸入模組(750-486)提供新的可能性

750-486 4 AI 模組的四個電流輸入通道可記錄測量以下範圍的標準信號:0-20mA 和 4-20mA(標準)和 3.6-21mA(NAMUR NE43)。可單獨配置通道提供了靈活性和狹小寬度開闢了新的應用區域。

使用 WAGO 4 AI 0/4...20mA Ex i 模組的優勢:

  • 測量範圍:0-20mA、4-20mA 和 3.6–21 mA (NAMUR NE43)
  • 緊湊外型設計:總寬度僅為 24mm 可節省空間且具有成本效益的 4 通道類比模組
  • 通道診斷(例如,短路、斷線或者超出測量範圍診斷)
  • ATEX、IECEx 認證
ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

產品總覽

更多產品系列

我們為您提供的服務

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

任何功能,每種通訊連接:WAGO 遠端 I/O 系統為您客製化自動化解決方案的實施提供了最佳選擇。

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg