PFC200 控制器

使用 PFC200 更輕鬆方便地對您的案件進行編程、控制和視覺化,以適應更複雜的應用。

除了製程工業和樓宇自動化之外,PFC200 的典型應用還包括標準機械和設備控制。

優勢:

  • Linux 作業系統與 CODESYS 編程
  • 高網路安全標準
  • 透過行動通訊進行遠端存取
  • 整合的網路視覺化

工作中的 WAGO

PFC200 – 所有功能概覽

瞭解有關我們的 PFC200 控制器系列的功能和技術特性的更多資訊。只需點擊即可了解有關安全、物聯網、作業系統等的更多資訊。

1
安全
安全

透過 PFC200 系列產品,您可以在網路安全方面處於有利地位。

2

模組選擇

模組選擇

由於我們系統的模組化設計,您可以根據您的需求自訂 PFC200。從 500 多種不同的模組中進行選擇。

3

IoT

IoT

「自動化與 IT 結合」:將 WAGO 控制器與 IT 領域的最新技術連接起來。除了用作經典 PLC 之外,PFC200 產品系列還為您提供了透過附加功能擴充控制器的選項。Docker®介面可用於整合第三方應用。

4

XTR

XTR

PFC200 控制器中還提供適用於極端環境條件的 I/O System 750 XTR 功能。

5

4G 行動通訊

4G 行動通訊

透過 PFC200 系列,我們提供了整合的蜂巢式數據機,可輕鬆連接到網路。此外,我們帶有 4G 通訊射頻模組的 PFC200 還包括歐盟國家的無線電認證

6

通訊總線介面

通訊總線介面

我們的控制技術為您提供多種不同的通訊總線介面。這使得它們獨立於各個通訊總線,並且可以根據需要輕鬆更換。

7

工程工具

工程工具

WAGO 根據 IEC 61131-1 標準提供獨立於製造商的 CODESYS 工程環境。開放標準為共同創造、協作和夥伴關係提供了介面,並為許多成功的案件提供了基礎。此外,現有客戶還可以從經過驗證的、專有的 e!COCKPIT 工程軟體中受益。

8

雲端

雲端

WAGO 提供將設備連接到雲端的全面選項。您可以在 WAGO Cloud 和市面上提供的解決方案中自由選擇。

9

作業系統

作業系統

PFC200 控制器具有嵌入式 Linux 作業系統。系統的開放性允許使用各種選項。

產品概覽

為您的應用找到合適的 PFC200。

整合的通訊射頻模組 | 4G LTE

適用於系統工程和製程行業

優勢:

  • 整合的通訊射頻模組
  • 靈活使用天線
  • 2 x ETHERNET 介面 (可配置)
  • 序列介面
  • 整合的網路伺服器和開關
  • 延伸溫度範圍

SFP 連接埠實現最大靈活性

此控制器在能源市場和製程工業的使用中沒有任何問題。

優勢:

  • 2 x SFP 連接埠
  • 2 x ETHERNET 介面 (可配置)
  • 整合的網路伺服器和開關
  • 延伸溫度範圍

四個可單獨配置的 Ethernet 連線埠

可在機械工程和樓宇領域進行客製化

優勢:

  • 4 x ETHERNET 介面 (可配置)
  • 整合的網路伺服器和開關
  • 延伸溫度範圍

作為序列介面的 RS-232/RS-485 連接

適用於您的樓宇、能源和製程應用

優勢:

  • 2 x ETHERNET 介面 (可配置)
  • 整合的網路伺服器和開關
  • 延伸溫度範圍

多種介面靈活使用

為系統工程、機械工程和工業製程的要求做好準備。

優勢:

  • 2 x ETHERNET 介面 (可配置)
  • CAN、序列和 PROFIBUS®介面
  • 整合的網路伺服器和開關
  • 延伸溫度範圍

適用於您的應用

我們為客戶的每種應用提供合適的硬體和相關軟體。無論是製程技術、造船、能源工業還是經典的機械工程 – 我們都能為您的應用提供完美的控制器。

機械工程

降低成本、提高校能、掌握工業 4.0 的要求並更靈活地生產:機器和設備製造商在製造和製程工程行業都面臨著許多挑戰。WAGO 為您提供創新的解決方案、尖端的技術和可靠的產品,幫助您在充滿挑戰的時期茁壯成長。從成功的客戶案件中學習如何適應未來!

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

製程自動化

人員安全、清潔的環境以及安全、無故障的工廠運作對此產業至關重要。在危險場所使用的可能性也是化學、能源、天然氣和石油生產行業的常見要求。

MM-33101_GWA_Digital_Plant_GettyImages-660751268_no_grid_2000x1125.jpg

能源電網(遠端控制技術)

面對日益分散和波動的發電量,能源系統的各個要素必須智慧地連接在一起。WAGO 為這些挑戰提供了多種解決方案。

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

船舶和陸上/海上自動化

在這些領域中使用需要由獨立驗證單位(例如,ABS、GL、LR )進行評估和鑑定。在執行的 20 項測試中,超過半數符合 EMC。這些測試所獲得的結果允許在暴露於振動的船用柴油機以及船橋的EMC敏感區域內操作(通過認證)。當然,其還適用於其他行業 - 無需額外成本。

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

人機介面

人機介面和顯示器

安全、方便地操作機器和系統的設計和技術:WAGO 的 HMI 人機介面理解 HTML5,並且可以在 CODESYS 中進行編程。

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
人機介面
I/O 系統

I/O 系統 – 隨時隨地均可使用

無論是在控制櫃內部還是外部,WAGO 的 I/O 系統都可以在您需要的地方提供自動化,即使在惡劣的條件下也是如此。

buehne_io-system_2000x1500.jpg
I/O 系統
雲端技術

WAGO Cloud 連接現實世界和虛擬世界

可擴充、安全、通用:借助 WAGO Cloud,我們為您提供物聯網平台解決方案,用於在世界任何地方進行集中數據視覺化。

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg
雲端技術