MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

繼電器和光電耦合器模組

廣泛應用中的功能

無論是繼電器插座還是插拔式繼電器和光耦合模組 – WAGO 都提供多種版本以滿足任何要求。他們用於工業、製程技術和電力工程、鐵道和造船以及通用控制櫃製造的所有領域。


優勢:

  • 多種耦合和計時型繼電器
  • 無需準備即可輕鬆連接 0.34 到 2.5 mm2 (22–12 AWG) 的導線
  • 從 1 mA 到 16 A 的可切換負載(例如,燈具負載)
  • 廣泛附件(例如,相鄰跨接器、標記、系統電纜)
  • 易於操作和維護

產品概覽

我們的繼電器和光電耦合器模組產品

控制風力渦輪機的夜間標記

未來,風力渦輪機將只允許在飛機接近時閃爍紅色。這應該減少光發射 Deutsche Windtechnik Steuerung 開發了一種基於轉發器的系統來控制這種依照需求夜間標記(德語:BNK;英語:ADLS),其中包括 WAGO 技術。

MM-269640_new-website-page_reference_bnk-deutsche-windtechnik_2_2000x1125.jpg

具有決定性後果的短暫電流峰值

當照明系統開啟時,會出現顯著的電流峰值,其電流可能遠遠超過額定電流的 100 倍。即使此電流僅存在幾毫秒,也可能導致繼電器接點熔斷。

在這裡,您將了解我們的繼電器如何工作,以便您可以長時間享受您的系統。

大型系統中的長電纜

在此影片中將以污水處理廠為例,讓您了解感測器信號是如何在大型系統中透過長電纜傳輸。在此應用中,帶有 RC 基本負載模組的 WAGO 繼電器以低損耗最大限度地減少了不需要的電壓。此外,他們使定義的開關行為成為可能,以保持大型系統的完美運行。

帶有微型轉換繼電器的繼電器底座(788 系列)

788 系列繼電器非常適合工業和製程自動化中的轉換應用。這些繼電器模組可用於雙通道操作或安全切換高達 16 A 的高負載(例如,燈具負載)。

優勢:

  • 發生故障時輕鬆更換初級繼電器
  • 緊湊型外殼:寬度僅 15mm(0.590 inch)
  • 控制側和負載側的跨接選項
  • 無需額外工具的 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術
relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

帶微型轉換繼電器和光電耦合器模組的繼電器模組(859 系列)

帶有微型轉換繼電器和光電耦合器模組的 859 系列繼電器模組是所有工業應用中介面層的理想選擇。纖薄的設計可為您節省控制櫃中的空間。控制和負載側的簡單跨接還允許您快速菊花鏈式跨接輸入和輸出電位。

優勢:

  • 多功能性:用於直流和交流的繼電器模組
  • 寬度 6 mm(0.236 inch)超薄外殼節省了空間
  • 薄型設計,優化接線盒使用
  • 前面的跨接器插槽用於清晰組織交叉連接
  • 狀態信號指示用 LED
  • 成熟的 CAGE CLAMP® 連接技術
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

插拔式繼電器模組(2042 系列)

2042 系列繼電器模組可直接插入 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台的基礎接線端子台上,安裝簡單且安全。軌道式接線端子台和繼電器模組的組合消除了額外接線介面的需要。
這些模組非常堅固,可承受高振動和衝擊負載。例如,他們滿足 DIN EN 61373(振動和衝擊)和 DIN EN 50121-3-2 (EMC) 鐵道標準的要求。

優勢:

  • 可插入於 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台
  • 輸入電壓範圍為 16.8 V 至 253 V
  • 在 −40 C 至 +70 C 的溫度範圍內使用
  • 符合 EN 50155 和 EN 61010(電子設備安全法規),是鐵道和工業應用的理想選擇
relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

帶有微型轉換繼電器(287/288 系列)的安裝支架

帶有微型轉換繼電器的全接線 287/288 系列安裝支架允許在現場直接轉換驅動器和其他耦合元件。他們還可以快速輕鬆地連接外圍信號。

優勢:

  • 快速、簡單地連接外圍信號
  • 插拔式繼電器,可快速輕鬆地更換
  • 輕鬆連接 0.08 至 2.5 mm2 (28–14 AWG) 的導線
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

軌道安裝式繼電器模組
(789 系列)

789 系列的應用範圍從樓宇安裝中的簡單照明控制到工業控制櫃中的安裝。緊湊型軌道式外殼設計寬度僅 17.5mm (0.689 inch),特別適合安裝在配電盤和儀表盤。

優勢:

  • 最多兩個常閉接點和兩個常開接點,或四個常開接點
  • 可手動操作
  • 每層都可以使用插入式跨接器進行跨接
  • 明確標示的連接點
  • LED 指示切換位置
relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

帶微型繼電器或固態繼電器的底座
(857 系列)

帶有微型轉換繼電器和固態繼電器的 857 系列底座將外殼與電子設備完美結合。

優勢:

  • 適用於直流和交流應用的插拔式微型轉換繼電器和固態繼電器
  • 相同外型允許使用單排插入式跨接器
  • 發生故障時快速簡便地更換繼電器
  • 無需額外工具的 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術
  • Ex 認證 (Zone 2)
stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

帶有工業繼電器的底座(858 系列)

858 系列底座專為 DIN-35 軌道安裝而設計,因此適用於具有標準焊針間距的市售工業繼電器。他們可以容納帶有兩個或四個轉換接點的繼電器。實際上,底座允許在不斷開接線的情況下快速更換繼電器以進行維修。

優勢:

  • 0.5 mm2 及以上帶歐式端子的單芯導線可以直接插入
  • 帶有 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術的雙導線連接
  • 發生故障或偵錯時進行手動操作
  • 繼電器中的狀態顯示用於視覺監控
  • 用於乾式電路的鍍金接點繼電器
stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

產品新聞

最大化控制櫃的空間

具有更低功耗和更高負載電流的新型固態繼電器模組

最大限度地利用有限的可用空間是控制櫃製造的主要目標。WAGO 新型固態繼電器模組(SSR 模組)可以提供幫助:他可以切換高達 8 A 的限制連續電流。由於功率損耗低,產生的熱量顯著減少。因此,在總功率損耗相同的情況下,可以在控制櫃中實現更高的填充密度,即更多數量的開關元件。

SSR 模組非常適用於需要 PLC 和要切換的負載之間的耦合級別的應用。因為他們在沒有移動部件的情況下工作,所以沒有機械磨損。因此,他們實現了較長的使用壽命、無噪音切換並且不受衝擊和振動的影響。WAGO SSR 模組使用與標準繼電器焊針兼容的底座。這大大簡化了繼電器的更換。

優勢:

  • 新型 SSR 模組現在可切換高達 8 A 的負載。
  • 更低的功耗減少了熱量的產生並允許更高的填充密度。
MM-4933 SSR Modules_2000_1125.jpg

您可能會對此感興趣

其他介面模組產品

介面模組

高效電源供應器

在廣泛的應用中隨時隨地提供一致的電源電壓 – 這就是 WAGO 電源供應器如此成功的原因。

Stromversorung_2000x1500.jpg