WAGO
電力電錶使用行業值得信賴的帶壓桿 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,使他們能夠快速輕鬆地連接。新型電錶寬度僅72 mm,可直接測量。比流器版本更薄,寬度僅35mm!這個寬度可節省大量控制櫃空間。
預計上市時間: 2021 年 1 月
優勢:
易於安裝和配置 - 全新緊湊型大螢幕電力電錶
專業通訊
M-Bus/Modbus® 介面和兩個 S0 脈衝輸出
節省空間
2 DU*: 35 mm (2PCT) 和4 DU: 72 mm (4PU & 4PS)
一目了然
能源品質特性顯示於全螢幕面板上
直覺配置
觸控面板以及 Bluetooth® 編輯應用程式
省時操作
得益於帶壓桿 Push-in CAGE CLAMP®
單芯導線
細多芯導線
帶歐式端子的導線
充電基礎設施
完全透明的壁掛盒 / 配電箱和充電站
訂單相關生產
測量生產機械的能耗
分散式屬性
每個使用者單獨計費能源消耗
電力電錶和能源數據管理
所有記錄的能源數據都可以在 WAGO 能源數據管理應用程式中記錄並顯示在清晰排列的儀表板中。
WAGO 能源資料管理由結合模組化控制系統的軟體組成,記錄不同媒介和參數的測量資料用於能源監控,並對其進行處理以做進一步分析、歸檔和報告。該軟體自動檢測連接儀表和感測器的不同信號,通過簡單的參數設定使其可用於其他能源分析工具。