產品編號 221-500/000-006

安裝支架; 221 系列 - 4 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 藍色

產品細節

詳細資料
幾何數據
寬度 17.5 mm / 0.689 inch
距離 DIN-35 軌道上緣的高度 25.5 mm / 1.004 inch
深度 77.6 mm / 3.055 inch
機械資料
安裝類型 DIN-35 軌道
螺絲安裝
Suitable für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen (4 mm²) der Serie 221
材料資料
顏色 藍色
絕緣材料 聚碳酸銨 (PA66)
可燃性等級依照 UL 94 V0
重量 9.6 g
商業資料
包裝類型 BOX
Country of origin CN
GTIN 4055143833547
Customs tariff number 39269097900
下載
Documentation
Additional Information
CAD/CAE-Data
CAD data
CAE data
相容產品
安裝說明
2 圖片
Conductor termination

CAGE CLAMP® connection:


Conductor termination with connectors fitted in a mounting carrier

閱讀更多
3 圖片

Inserting a connector into the mounting carrier.

閱讀更多
9 圖片

Securing a strain relief plate (222‑505) to the mounting carrier.

閱讀更多
1 Image
Testing

Testing connectors via test slots on top of the carrier.

閱讀更多
1 Image
Ex application
Carriers with a blue insulated housing are suitable for Ex i applications. Both clearances and creepage distances for the protection type “intrinsic safety Ex i” must be observed.
閱讀更多