產品編號 887-913

導線連接器組; L-BOXX® 102; 221, 2273, 773, 224, 243 系列

包含:

COMPACT PUSH WIRE® 接線盒用快速連接器
橙色3 x 0.5 … 2.5 mm²2273-203100
黃色5 x 0.5 … 2.5 mm²2273-205100
淺灰色8 x 0.5 … 2.5 mm²2273-20850
緊湊型導線連接器
透明2 x 0.14 … 4 mm²221-412100
透明3 x 0.14 … 4 mm²221-41350
透明5 x 0.14 … 4 mm²221-41525
照明器具用連接器
白色2 x 1 … 2.5 mm² “s”224-112100
PUSH WIRE® 接線盒用快速連接器
紅色2.5 … 6 mm² “s+st”773-17350
MICRO PUSH WIRE® 接線盒用快速連接器
深灰色4 x 0.6 … 0.8 mm Ø243-204100
深灰色8 x 0.6 … 0.8 mm Ø243-20850
安裝支架
橙色221-5004

產品細節

詳細資料
幾何數據
寬度 442 mm / 17.402 inch
高度 117 mm / 4.606 inch
深度 357 mm / 14.055 inch
材料資料
重量 5240 g
商業資料
包裝類型 BOX
Country of origin DE
GTIN 4055143475105
Customs tariff number 85369010000
下載
Documentation
Additional Information