電子式斷路器 (ECBs)
當關注安全性和卓越的性價比時,WAGO 節省空間的 ECB 就會發揮作用。
WAGO ECBs 可以提供多種服務:
- 他們提供可靠的過載和短路保護。
- 他們還允許在不增加額定電流設置的情況下接通 50,000 μF 及以上的高電容負載。
- 1、2、4 和 8 通道規格以及 0.5 至 12 A 的額定電流為您提供了設置額定電流以適應您的特定應用所需的靈活性。
- 這些 ECB 的最大寬度為 45mm(1.772 英吋),具有高通道密度,可節省控制盤中的空間。
- 一些設備還提供主動電流限制,防止電源供應器在短路期間過載。